Få mere at vide om driften og fordelene ved vores produkter til de forskellige typer klimastyring – fra luftkøling og køleenheder til væskekøling og skabsopvarmning.
Air cooling
Funktionsmåde:
- Afledt varmetab op til 2.900 W ved ∆T = 10 K
- Varmen i indkapslingen ledes ud i omgivelserne via en tvungen luftstrøm (luftudskiftning).
- Luftføring i indkapslingen kan være ved både udsugnings- og udledningsenden.
Fordele:
- Meget alsidig som resultat af forskellige designvarianter - standard, EMC og EC teknologi.
- Værktøjsfrit arbejde (installering af indkapslinger, oprettelse af elektriske forbindelser, hurtig udskifting af filtermåtter).
- Lavere energiomkostninger grundet kortere driftstid i tilfælde af ventilator- og filterenheder med effektiv EC-motor.
- Integreret interface til nem overvågning og kontrol af blæserhastighed/drift ved EC blæsere.
Funktionsmåde:
- Afledt varmetab op til 3.100 W ved ∆T = 10 K
- Varmen i indkapslingen bliver ledt ud i omgivelserne via en tvungen luftstrøm (luftudveksling).
Fordele:
- Meget alsidig som resultat af forskellige designvarianter - standard og EC teknologi.
- Enkel montering og vedligeholdelse (innovativ klemmefastgørelse, stikterminal sikrer nem elektrisk tilslutning, filtermåtter kan udskiftes hurtigt).
- Høj beskyttelsesklasse på IP 55 som standard.
- Fremragende effektivitet og integreret interface til regulering af hastoghed og ventilationsovervågning af EC-ventilatorer.
Funktionsmåde:
- Afledt varmetab op til 900 W ved ∆T = 10 K
- I modsætning til ventilatorer består luft/luftvarmeveksleren af lukkede kredsløb.
- I stedet for udvendig luft, der strømmer gennem indkapslingen, strømmer udvendig luft gennem varmevekslerfinnerne i henhold til krydsstrømsprincippet.
- Varmen i den indvendige luft optages af luften udefra uden nogen direkte kontakt, hvilket betyder der kan opnås en høj beskytteklseskategori. Da den forurenede luft udefra ikke kommer i direkte kontakt med luften inde i skabet.
Fordele:
- Reduceret vedligeholdelse takket være seperat kontrol af indvendig og udvendig ventilatorer.
- Nem rengøring takket være et aftageligt varmevekslermodul.
- Længere intervaller mellem vedligeholdelse, hvilket reducerer service omkostninger.
Cooling units
Funktionsmåde:
- Afledt varmetab på op til 80 W ved L35/L35
- Peltier-køleenheden fungerer efter det termoelektriske princip, hvor et elektrisk strømflow under bestemte betingelser forårsager en temperaturforskel mellem to metalliske ledere
Fordele:
- Miljøvenlig eftersom der ikke kræves gasser eller kølemidler
- Stort set vedligeholdelsesfri drift
- Høj reguleringsnøjagtighed
- Positionsuafhængig installation (også topmontage)
Funktionsmåde:
- Afledt varmetab på op til 5800 W ved L35/L35
- Ved hjælp af et kølemedium (kølemiddel R134a) køles luften i skabet i et adskilt ind- og udvendigt kredsløb, og varmen afgives til omgivelserne
- Eftersom der ikke kommer luft udefra ind i skabet, kan der opnås en høj kapslingsklasse
Fordele:
- Fleksibel anvendelse takket være forskellige modelvarianter i stålplade (standard), rustfrit stål og udendørs
- Gennemsnitligt 75 % energibesparelse takket være innovativ hybridteknologi
- Længere levetid på komponenterne takket være behovsstyret køling (PID-regulering)
- Bekvem betjening via touchdisplay og intelligente brugerflader
- Enkel montage takket være ensartede montageudskæringer og montagehjælp
Funktionsmåde:
- Afledt varmetab på op til 3,950 W at L35/L35
- Ved hjælp af en køleenhed (kølemiddel R134a) afkøles luftes i indkapslingen i et seperat indvendigt og udvendigt kredsløb, og varmen ledes ud i omgivelserne.
- Fordi den udvendige luft ikke kommer ind i indkapslingen, opnås en høj beskyttelseskategori.
Fordele:
- Meget alsidig og kan anvendes over hele verden takket være forskellige designvarianter i stålplade (standar), rustfrit stål, NEMA 4x og NEMA 3R/4.
- Minimal vedligeholdelse som følge af nano-coating of integreret kondensatafdampning.
- Længere levetid for kompenenter i indkapslingen og køleenheder takket været brugen af effektive komponenter såsom ventilatorer og kompressorer.
- Energieffektivitet takket vore Eco-node kontrol. Fordamperventilatorer deaktivres i overensstemmelse med krav baseret på den indvendigt skabstemperatur.
Funktionsmåde:
- Afledt varmetab op til 2,500 W at L35/L35.
- Ved hjælp af en køleenhed (kølemiddel R134a) afkøles luften i indkapslingen i et separet indvendigt og udvendigt kredsløb, og varmen ledes ud i omgivelserne.
- Fordi udvendig luft ikke kommer ind i indkapslingen, opnåes en høj beskyttelseskategori.
Fordele:
- Meget alsidig, da alle kølemodulr kan kombineres med enhver klimadør.
- Nem afmontering - den eksisterende dør kan udskiftes uden nogen for for bearbejdning, og mens systemet er i drift.
- Energieffektivit takket været Eco-mode kontrol. Fordamperventilatorer deaktiveres i overensstemmelse med krav baseret på den indvendige skabstemperatur.
Funktionsmåde:
- Afledt varmetab op til 1,300 W at L35/L35.
- Kombination af indkapsling og køleenhed.
- Ved hjælp af en køleenhed (kølemiddel R134a) afkøles luften i indkapslingen i et separet indvendigt og udvendigt kredsløb, og varmen ledes ud i omgivelserne.
- Fordi udvendig luft ikke kommer ind i indkapslingen, opnåes en høj beskyttelseskategori.
Fordele:
- Den perfekte symbiose mellem VX25 indkapslingssystem og Blue e+ køleenhed reducerer mængden af planlægningsarbejde.
- Køleenhed kan nemt trækkes ud foran for nem vedligeholdelse.
- Der kræves intet monteringsarbejde - køleenhed, door-operated switch og tilslutningskabler er monteret og klar til tilslutning.
Liquid cooling
Funktionsmåde:
- Afledt varmetab på op til 7000 W ved L35/W10 og 500 l/h
- Ind- og udvendigt kredsløb er adskilt; dermed kan der opnås en høj kapslingsklasse
- Kølemediet er for disse enheder som regel vand
- Et lukket vandkredsløb forsyner enheden med afkølet vand
- Returkølingen kan ske (centralt) via en chiller
Fordele:
- Fleksibel anvendelse takket være forskellige modelvarianter: Vandførende dele af rustfrit stål (1.4571) eller af kobber/messing (Cu/CuZn), Hygienic Design
- Bekvemme og fleksible muligheder for vandtilslutning
- Alle enheder med Comfort-regulering bliver i effektive energesparende varianter udstyret med Eco-mode regulering: Ventilatoren frakobles behovsstyret afhængigt af skabstemperaturen
Funktionsmåde:
- Afledt varmetab på op til 9500 W ved L35/W10 og 2000 l/h
- Ind- og udvendigt kredsløb er adskilt; dermed kan der opnås en høj kapslingsklasse
- Kølemediet er for disse enheder som regel vand
- Et lukket vandkredsløb forsyner enheden med afkølet vand
- Returkølingen kan ske (centralt) via en chiller
Fordele:
- Fleksible muligheder for vandtilslutning foroven eller forneden på enheden
- Mulighed for fleksibel opstilling, eftersom der er mulighed for luftudløb til begge sider med hver 5 kW eller i den ene side med 10 kW
- Alle enheder med Comfort-regulering bliver i effektive energesparende varianter udstyret med Eco-mode regulering: Ventilatoren frakobles behovsstyret afhængigt af skabstemperaturen
Funktionsmåde:
- Afledt varmetab op til 5,500 W at Tw18/Tu35.
- En chiller er et produkt, der bruger et flydende medium, i disse enheder er det som regel vand, til at fjerne vand.
- Væsken cirkuleres af en varmeveksler for at afkøle enheder eller en anden processtrøm (f.eks. luft eller vand)
Fordele:
- Høj energieffektivitet og reduktion af CO2 aftryk på op til 70% takket være innovativ DC inverter-teknologi og mindre forbrug af kølemidler.
- Meget alsidig takket være et bredt temperatur spænd fra -5 °C til +50 °C5.
- Ekstrem pålidelig i drift takket være integrerede sikkerhedsfunktioner.
- Nem montering ved hjælp af fjernovervågning via loT-interface.
Funktionsmåde:
- Afledt varmetab op til 5,500 W at Tw18/Tu35.
- En chiller er et produkt, der bruger et flydende medium, i disse enheder er det som regel vand, til at fjerne vand.
- Væsken cirkuleres af en varmeveksler for at afkøle enheder eller en anden processtrøm (f.eks. luft eller vand).
Fordele:
- Reducerede mængde kølemiddel takket være mikrokanalteknologi.
- Touch display for nem brugervejledning.
- Ekstrem pålidelig i drift takket være integrerede sikkerhedsfunktioner.
- Pre-konfigurerede muligheder forkorter leveringstiden.
Funktionsmåde:
- Afledt varmetab op til 25,000 W at Tw18/Tu35.
- En chiller er et produkt, der bruger et flydende medium, i disse enheder er det som regel vand, til at fjerne vand.
- Væsken cirkuleres af en varmeveksler for at afkøle enheder eller en anden processtrøm (f.eks. luft eller vand).
Fordele:
- Meget pålidelig takket været icing-protection.
- Én version til to frekvenser = inernational kompatibilitet.
- Reducerede mængde kølemiddel takket være mikrokanalteknologi.
- Ekstrem pålidelig i drift takket være integrerede sikkerhedsfunktioner.
Enclosure heater
Funktionsmåde:
- PTC elementerne der anvendes i alle Rittals indkapslings varmeaggregat regulere automatisk deres modstand og termiske effekt baseret på temperaturen.
Fordele:
- Selvregulerende PTC teknologi sikrer en optimal regulation af termisk udledning.
- Beskytter imod kondensering i indkapslingen.
- Enstartet varmefordeling for at forhindre varmelommer.
- Nem montering takket være en hurtig forbindende terminal for værktøjsfri elektronisk forbindelse (spring clamp terminal).