VX25-rækkeskabe C4-H og AX-kompaktkab C4-H

AX-kabinetter og VX-rækkeskabe C4-H – korrosionsbeskyttelse iht. ISO 12944

Snart kan du opleve Rittals AX/VX C4-H-varianter med en overfladebeskyttelse iht. ISO 12944. Den specielle lakering af kabinet og fladdele samt zink-/magnesiumbelægningen af VX-rammen sikrer en høj grad af korrosionsbeskyttelse. Kabinetternes og skabenes lakering har bestået en saltsprøjtetest på 720 timer og kan således indplaceres i korrosionsklasse C4-H (høj) i henhold til ISO 12944.

ISO 12944 er en internationalt anerkendt standard for korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med beskyttende overfladebelægninger. Sats på kvalitet og pålidelighed.