Takket være det patenterede system, der består af integrerede kabinetknaster og skinner til indvendig udbygning, kan tilbehør installeres i skabet uden mekanisk bearbejdning. På denne måde undgås tidskrævende aftætning af eventuelle åbninger. Det åbner op for helt nye anvendelsesmuligheder, giver sikkerhed og sparer montagetid. Den glatte overflade på skabene af rustfrit stål (1.4301 eller 1.4404) giver mulighed for enkel rengøring, samtidig med at den tilbyder maksimal beskyttelse af følsomme komponenter. Rittals AX-vægkabinet i rustfrit stål tilpasser sig dine individuelle krav og tilbyder den nødvendige fleksibilitet uden at gå på kompromis med sikkerheden. Oplev hvordan AX rustfrit stål kan overgå dine forventninger og åbne op for nye muligheder inden for tavlekonstruktion.
AX-systemskabet i rustfrit stål overgår med sine tekniske egenskaber dine krav
- Fleksibiliteten i den indvendige udbygning giver mulighed for præcis tilpasning til behovene i vidt forskellige projekter.
- Reducer omkostningerne med skræddersyede løsninger og minimer de samlede driftsomkostninger.
- Skinnen til indvendig udbygning, som kan installeres højdefleksibelt i det gennemgående knastmønster i kabinettet, kan monteres uden hultagning i kabinettet, også efterfølgende.
Montage af skinner og tilbehør i AX-styretavler i rustfrit stål sker hurtigt og effektivt uden hultagning takket være integrerede knaster i et 25 mm mønstersystem.
Det åbner op for nye anvendelsesmuligheder, eftersom installation af tilbehør til VX25-gulvskabe, som f.eks. kabelaflastningsskinner, stort VX-systemchassis eller bæreskinner til tungt udstyr også er muligt uden mekanisk bearbejdning af kabinettet.
Kabinettet er udført med prægede knaster, som gør det muligt at præcisionsmontere skinnen til indvendig udbygning med henblik på yderligere Rittal-systemchassiser og tilbehør.
Skinnen kan også installeres efterfølgende i AX-skabet af rustfrit stål.
Takket være anvendelse af den valgfri lågehulliste med systemhuller i et fleksibelt 25 mm delingsmønster kan udbygningsarealet udvides hurtigt og enkelt, uden at der kræves mekanisk bearbejdning af lågen. Kompatibiliteten med Rittals systemtilbehør gør dette muligt.
Værktøjsfri montering af lågerne sparer endnu mere tid. Sæt lågen på, tryk hængelstiften ind, færdigt arbejde.
Montagepladen kan ved enkel indsætning ovenfra nemt formonteres og derefter fastgøres sikkert. Det som standard påtrykte delingsmønster letter montage af komponenter.
Jording af montagepladen med automatisk potentialudligning bliver meget forenklet ved anvendelse af nøglehulsboringen og er også muligt efter skruemontering af montagepladen.
- Den robuste rustfri stålkonstruktion i AX-styretavlen tilbyder pålidelig beskyttelse i ekstreme miljøer.
- Reducer vedligeholdelsesarbejdet og garantér langsigtet funktionalitet under ugunstige forhold.
- Takket være den laserbestandige beskyttelsesfilm, der er påført som standard, er kabinettet forhindret i at blive ridset under bearbejdning og efterfølgende transport.
Den bevidst fladt konstruerede kantombukning på kabinettet sørger for, at den sømløse PU-skumpakning har sikker og god kontakt og bidrager til opnåelse af kapslingsklassen (op til IP 66) og en slagfasthed på IK 10. Det garanterer dig optimal slagfasthed samt pålidelig aftætning mod støv og vand og dermed optimal ydeevne.
AX-skabet i rustfrit stål kan leveres direkte fra lager, hvilket giver mulighed for hurtige leverancer inden for 24/48 timer. Det bidrager til kundetilfredsheden og gør det nemmere at imødekomme kundeforespørgsler. Projektforsinkelser er et overstået kapitel.