Voksende datamængder og de dermed forbundne øgede krav til IT-infrastrukturen fører stadig oftere til pladsproblemer i eksisterende IT-miljøer.
Udendørs opstilling af datacentercontainere på virksomhedens område er en meget velegnet metode til udvidelse af IT-infrastrukturen. Datacentercontaineren er mobil, skalerbar, sikker og frem for alt hurtigt tilgængelig. Takket være modulopbygningen kan en datacentercontainer udstyres fleksibelt og individuelt efter dine behov.
Hidtil har køleudstyr til IT-miljøer altid været placeret inde i containeren. Det innovative ved Rittal Blue e+ udendørs køling til datacentercontainere består i, at køleenheden er fastgjort direkte til containerens ydervæg. På den måde går der ikke længere plads tabt til køleudstyr i containeren. Det betyder: Mere plads til dine racks! Takket være hybridteknologien i Blue e+ udendørs køling får du endvidere fordel af ressourcebesparende, omkostningseffektiv og energieffektiv klimaregulering.
- Robust stålpladecontainer specielt designet til IT-applikationer.
- Kapslet opbygning af indervægge med termiske isoleringsmaterialer.
- Komplet udstyret med redundant datacenterklimaregulering, 19" serverracks inklusive kabelstyring, dobbeltgulv, meget tidlig branddetektering, brandslukningssystem, netværksfordeling, IT-strømfordeling og UPS-anlæg inklusive bypass-system.
Nøglen til effektivitet
Se vores video for at finde ud af, hvordan du kan overkomme udfordringerne ved den digitale transformation, og hvad vores IT-løsning ellers har at tilbyde.
Spar 1⁄3 af energiomkostningerne med Blue e+ udendørs køling
Med hybridteknologien i Blue e+ køleenhederne kan du bringe energieffektiviteten i dit datacenters klimaregulering op på et helt nyt niveau. Hvordan fungerer Blue e+ teknologien? Udover et aktivt kølekredsløb til behovsbaseret IT-køling har Blue e+ udendørs køleenheden et passivt kølekredsløb. Ved hjælp af en integreret "heat pipe" (som passiv komponent) afgives der automatisk varme til omgivelserne, så snart den omgivende temperatur er under den interne temperatur i datacentercontainerens varmgang. Denne effekt har en enorm indflydelse på effektiviteten, især ved store temperaturforskelle, og sparer en stor mængde energi og dermed også energiomkostninger.
Fordele ved Blue e+ udendørs klimaregulering
Gennemsnitlig besparelse på ⅓ i energiomkostninger* takket være hybridteknologi.
* Sammenlignet med en konventionel køleløsning
Mulighed for omkostningsbesparelser på op til 17 % af CAPEX/OPEX*.
* Sammenlignet med en konventionel køleløsning
Takket være hybridteknologien med passive komponenter reducerer Blue e+ udendørs køleenheder CO₂-emissionerne med op til 11,8 tons om året*.
*Dimensionering 60 kW, fuld belastning, opstillingssted Frankfurt 366 g/kWh
Intelligent grænseflade mellem Blue e+ udendørs køleenheden og kundens eget overvågnings- og energistyringssystem.
Én enhed til alle spændinger og forsyningsnetværker – global anvendelighed takket være multispændingskapacitet og internationale godkendelser.
Pladsbesparende og enkel installation af Blue e+ udendørs køleenheder. Blue e+ udendørs køleenheder fastgøres direkte til en udskæring i containervæggen.
Skalerbar containerstørrelse og skræddersyet klimaregulering
Containerstørrelsen kan variere afhængigt af din IT-infrastrukturs udformning. Rittals datacentercontainere bygges både i individuelle størrelser og efter ISO-dimensioner (20 fod og 40 fod).
Rittal tilbyder dig en 3 m bred container. Takket være de rigelige dimensioner har teknikere og administratorer bedre plads til installations- og vedligeholdelsesarbejde. Det sparer dig for specialopbygninger. Opbygningen af datacentercontainerens ISO-varianter skal derimod på grund af den lave bredde monteres på glideskinnesystemer for at kunne overholde alle sikkerhedsrelevante standarder og for at forenkle installation af dit IT-udstyr.
En anden fordel, der kommer i spil takket være det specielle koncept bag Rittal Blue e+ udendørs køling til datacentercontainere: Yderligere køleenheder kan hurtigt og nemt eftermonteres takket være præfabrikerede udskæringer i containervæggen – uden behov for komplekse medieledningsføringer og en ekstern enhed. Det betyder, at dit IT-system kan vokse behovsstyret og individuelt i takt med dine krav.
Til hvilke applikationer er Blue e+ udendørs køling velegnet?
Vores ekspert Philipp Müller (chef for Global Data Center Projects) svarer på fem vigtige spørgsmål vedrørende datacentercontainere med Blue e+ udendørs køleteknologi.
Få mere at vide om, hvordan din IT-infrastruktur kan køles optimalt med ganske lidt teknologi og stort set passive enheder.
Har du spørgsmål?
Vi står klar til at besvare alle dine spørgsmål. Skriv til os via kontaktformularen.