Energiomstillingen er i fuld gang. Især solcelleanlæg er – foruden vindkraft – en vigtig komponent, når det gælder vedvarende energi. Med sit brede udvalg af produkter inden for energisektoren tilbyder Rittal sikre og højtydende systemløsninger til solcelleanlæg. Vores produkter står for effektivitet, modularitet og bæredygtighed.
Kompaktskabet AX af plast er særligt velegnet til solcelleapplikationer, da det takket være sin robusthed er meget velegnet til udendørs anvendelse. Takket være forkonfigurationen, dokumentationen og den valgfri formontering sparer operatører af solcelleanlæg tid og får fordel af Rittals systemtænkning.
AX-plastskabe – den optimale løsning til solcelleanlæg
Kompaktskabet beskytter det elektriske udstyr i barske miljøer. Et avanceret kabinetkoncept tilbyder større spillerum under projekteringen. På denne måde foregår installationen markant hurtigere.
Overblik over dine fordele
- Ekstremt velegnet kabinet til applikationer på udendørsområdet (integreret regnbeskyttelsesliste)
- Variabel og individuel opbygning med Rittals systemtilbehør (skabets indre kan udnyttes i intervaller på 25 mm)
- Personsikkerhed takket være indkapslet kabinet med beskyttelsesisolering i klasse II
- Glasfiberforstærket plast med høj UV-bestandighed
- Stabil og sikker vægmontering
- Høj kapslingsklasse op til IP66/NEMA 4X
- QR-kode på kabinet, låge og montageplade for uafbrudt overvågning
AC-fordeler baseret på AX – til solcelleanlæg i paralleldrift
Specielt til solcelleanlæg >30 kVA i parallel netdrift tilbyder Rittal AC-fordeleren baseret på kompaktskabet AX. Skabet kan anvendes indendørs og – overdækket – også udendørs. Kunderne får en prækonfigureret og efter ønske færdigmonteret styretavle.
Overblik over dine fordele
- Mulighed for enkel, hurtig og sikker opbygning af flere montageniveauer
- Variabel og individuel opbygning med Rittals systemtilbehør (skabets indre kan udnyttes fuldt ud i intervaller på 25 mm)
- Kan anvendes med væg- og gulvskabe op til 2100 A
- Systemkomponenternes jord- og potentialudligningsforbindelser er testet
- Fuld adgang til alle anvendte komponenter og tilslutninger (vedligeholdelse og service)
- Enkel engineering og komplet dokumentation med Rittals og Eplans softwareværktøjer