Ozon sørger for rent vand, både ved tilberedning af drikkevand og ved rensning af spildevand. Fremstillingen af denne gas sker i specielle anlæg, hvor ozonet produceres ved hjælp af elektriske udladninger – en metode som kræver store mængder elektrisk energi. En af verdens førende producenter af ozonvandbehandlingssystemer er Xylem Services GmbH i Herford, Tyskland, som er en del af Xylem-koncernen med 12.500 ansatte på verdensplan. Anlæggene fra Herford sælges over hele verden under navnet Wedeco. Da energiomkostningerne under driften er relativt høje sammenlignet med investeringsomkostningerne, lægger Xylem særlig stor vægt på en høj energieffektivitet. Til afkøling af tavleanlægget satser Xylem derfor på køleenheder i serien Blue e+ fra Rittal.
Rittal leverer styretavler og dertil hørende køleteknologi med en stor grad af pålidelighed. På grund af den store efterspørgsel har vi i øjeblikket gennemløbstider på kun fire uger i produktionen. Derfor er en systemleverandør som Rittal meget vigtig for os.
Højtydende elektronik kræver køling
Produktion af ozon kræver elektrisk energi: Et anlæg, der producerer et kilo ozon i timen, har et effektforbrug på omkring 5 til 6 kW. Det aktuelle anlæg til en kemisk fabrik i Taiwan kan producere op til 20 kg ozon i timen og har derfor en samlet tilsluttet effekt på over 100 kW. Tabseffekten i et sådant anlæg, som i styretavlerne omdannes til varme, udgør cirka otte procent. For at beskytte komponenterne i styretavlerne mod for høje temperaturer er de Rittal TS 8-skabe, som er installeret til elektroteknikken, udstyret med to ekstra køleenheder fra den nye serie Blue e+ fra Rittal, hver især med 6 kW kølekapacitet.
Betydeligt lavere driftsomkostninger
De nye køleenheder fra Blue e+ serien har en væsentlige højere energieffektivitet end de foregående modeller. Navnlig hybriddriften med kombinationen af "heat pipe" og kompressorkøling kan under delvis belastning give særdeles store energibesparelser. Kølingen er dimensioneret til en styretavletemperatur på 35 °C med en ekstern temperatur ligeledes på 35 °C. Ved lavere eksterne temperaturer kræver køleenhederne markant mindre energi. Dertil kommer, at også kompressorkølingen arbejder energioptimeret. Den høje energieffektivitet og den dermed forbundne reduktion af kundens driftsomkostninger er derfor en stor fordel for Xylems anlæg, der kører praktisk talt døgnet rundt. Hvis styretavlens køleenhed har et 2 kW lavere effektforbrug, fører det med 8.500 driftstimer om året hurtigt til et femcifret beløb, som Xylems kunder kan spare til energiomkostninger i hele anlæggets levetid.
Multispændingskapacitet er en fordel
Netop for internationalt opererende virksomheder som Xylem er multispændingskapaciteten særligt vigtig. Uanset om systemet leveres til USA, Japan, Mexico, Storbritannien eller Tyskland, passer køleenhederne til de netspændinger, der er tilgængelige i hvert enkelt land. Tidligere måtte Xylem enten installere en passende køleenhed til den pågældende netspænding eller benytte en ekstra transformer. For en international virksomhed har køleenhedernes UL-listing desuden meget stor betydning. Afhængigt af hvor systemet skal sættes i drift, er formaliteterne og forskrifterne for godkendelse forskellige. Komponenternes internationale tilgængelighed og en tilsvarende service eller reservedelslevering er også vigtige aspekter for Xylem. Og med en international leverandør som Rittal har de altid en kompetent lokal kontaktperson.
Oversigt
- Projekt
- Xylem Services GmbH
- By
- Herford, Tyskland
- Branche
- Machine-Building
- Udfordring
Høj energieffektivitet ved køling af tavleanlæg
Giver energibesparelser
- Løsning
TS 8 skabe fra Rittal
To Rittal Blue e + køleenheder (6 kW hver)