Den økologiske sektor vokser og vokser. Det kan man også mærke hos den økologiske grossist Weiling i Coesfeld, Tyskland, som p.t. forsyner over 1.200 kunder med mere end 11.000 produkter. Grossisten havde derfor brug for en ny, stabil IT-infrastruktur til at håndtere en logistik af denne størrelsesorden.
Vi ønskede at investere i et driftssikkert og fremtidssikret nyt datacenter.
Valget faldt på den modulopbyggede og standardiserede datacenterløsning RiMatrix S fra Rittal. Eftersom varelogistikken på alle lokaliteter styres centralt, ville et svigt i IT-infrastrukturen være en katastrofe. RiMatrix S tilbyder Weiling en TÜV-testet høj sikkerhedsstandard, herunder brand- og indbrudssikring, redundans og beskyttelse mod lækage samt en nødstrømsforsyning.
Fleksibelt
Eftersom virksomhedsområdet i Coesfeld skal udbygges yderligere i fremtiden, ledte Weiling efter en modulopbygget datacenterløsning, som kunne udvides fleksibelt. Lige så vigtig var muligheden for at tilpasse kølingen til de lokale forhold. På grund af den høje støvbelastning i landbrugsregionen var det nødvendigt med en indirekte frikøling. Det fleksible system RiMatrix S kunne opfylde alle punkter.
Mulighed for planlægning
I modsætning til helt individuelt designede datacentre scorer RiMatrix S højt takket være sine standardiserede komponenter, som bevirker, at det ofte kan sættes i drift efter blot seks uger. En fast defineret servicepakke samt faste leveringstider og omkostninger gjorde det muligt for Weiling at planlægge tid og omkostningsstyring optimalt.
Energieffektivt
Som forhandler af økologisk korrekte levnedsmidler er en bevidst miljøtilgang en helt central kerneværdi for Weiling. At RiMatrix S er trimmet til en effektforbrugseffektivitetsværdi på op til 1,15 passer derfor glimrende til virksomhedens image, og desuden er det omkostningsbesparende.
Oversigt
- Projekt
- Weiling
- By
- Coesfeld, Tyskland
- Branche
- IT-infrastructure
- Retail
- Udfordring
- Dynamisk virksomhedsvækst kræver et nyt datacenter med høj tilgængelighed
- Fleksible udbygningsmuligheder
- Energieffektivitet har topprioritet
- Begrænset tid til installation
- Løsning
- RiMatrix S Single 6 i et sikkerhedsrum: Standardiserede komponenter sikrer hurtig installation og idriftsætning efter kun seks uger
- Overvågning med DCIM-løsningen RiZone
- Kølecontainer på taget sørger for energieffektiv køling