For virksomheder, som behandler store datamængder døgnet rundt for at sikre kunderne problemfrie processer, er driftssikkerhed i datacentret helt afgørende. WUND-koncernen satser derfor på autonome edge-datacentre og standardisering i sine spa-anlæg overalt i Tyskland. For med åbningstider på 17 timer dagligt 365 dage om året skal alt fra den kontantløse betaling til vanding af palmerne fungere problemfrit. Dette er kun muligt, fordi der bag kulisserne er en sofistikeret og meget effektiv IT-infrastruktur fra Rittal.
Rittal har ydet os omfattende og kyndig rådgivning. Vi har altid haft indtryk af, at de forstod, hvilke udfordringer en spa-operation af dette omfang og med forskellige lokaliteter indebærer. At vi trods den høje grad af standardisering har bevaret maksimal fleksibilitet ved til- og udbygning af IT-anlægget, har kun bekræftet os i, at vi traf den rigtige beslutning.
Høj tilgængelighed ved kontinuerlig drift
500 ægte palmer og 1.200 orkideer samt vandtemperaturer på mellem 24 og 33 grader bidrager til feriestemningen i Therme Euskirchen. I alt er der over 3.000 IP-adresser til pumper og styringselementer – også til de 500 palmer, som ikke længere vandes ved håndkraft, men er tilsluttet et automatisk vandingssystem. Det genererer enorme datamængder, som skal behandles og opbevares tilgængeligt i det lokale datacenter. Men hvis systemerne ikke konstant fungerer korrekt, kan operatøren lide økonomiske tab eller endda skader på sit image. Af samme grund var en høj grad af datatilgængelighed et vigtigt kriterium for valget af en IT-infrastruktur fra Rittal. En særskilt teknikrum er indrettet til de modulopbyggede, redundante UPS-anlæg og strømfordelingen. Rittals køleenheder Liquid Cooling Packages (LCP) samt en koldgangsindkapsling sørger for afkøling af serverrummet baseret på skabsrækker. Kulden genereres ved hjælp af indirekte frikøling.
WUND-koncernen ønskede at styre overvågning og fejlmeddelelser på tværs af lokaliteter, at få en ekstremt højtydende anlægsteknik, at standardisere IT-infrastrukturen maksimalt og at kunne få adgang til et tværregionalt servicenetværk. Da høj tilgængelighed ved drift 365 dage om året kun kunne garanteres med lave latenstider, besluttede WUND-koncernen sig for en edge-løsning på hver enkelt spa-lokalitet.
Fremtidssikret takket være maksimal standardisering
Den høje tilgængelighed gjorde det nødvendigt at have autonome datacentre på koncernens lokaliteter. For når som helst at kunne gribe ind i tilfælde af problemer er det en stor lettelse, at datacentrene er ekstremt standardiserede og dermed næsten identiske. Selvom de enkelte anlæg fungerer uafhængigt af hinanden, forenkler IT-infrastrukturen, som til enhver tid kan udvides, og de tilknyttede processer driften betydeligt og var i sidste ende udslagsgivende for, at man valgte at samarbejde med Rittal. Desuden kan nye lokaliteter uden problemer integreres i den eksisterende IT-topologi, og eksisterende datacentre kan udvides.
Problemfri overvågning giver sikkerhed
I dag anvender fire ud af fem spa- og badelande Rittal-løsninger som standardiserede TS IT-racks eller klimaløsninger. Lokalt kontrollerer Rittals overvågningssystem Computer Multi Control III (CMC III) ved hjælp af sensorer i serverrackene, om alle funktioner forløber uden problemer. Til dette formål indsamles der i datacentrene målinger af temperatur, luftfugtighed, lufthastighed og meget andet. Måleværdierne samles og behandles i en central enhed. Efterfølgende bliver de integreret i datacenteradministrationsløsningen Rittal RiZone via en Simple Network Management Protocol (SNMP). Denne Data Center Infrastructure Management – eller DCIM-software – er placeret i et andet datacenter. Herfra overvåger softwaren løbende de data, som modtages fra de enkelte lokaliteter, og udløser alarmer, når det er påkrævet. For hvis et eller andet ikke fungerer korrekt, skal det finmaskede alarmsystem garantere, at der omgående kan træffes forholdsregler til at rette fejlen. Hardwaren fungerer i dag upåklageligt i WUND-koncernens spa-anlæg. Driftsafbrydelser eller fejl er et overstået kapitel. Ikke desto mindre planlægger de to partnere allerede de næste skridt, som f.eks. en udvidelse af IT-anlægget via øget digitalisering. Og spagæsterne vil stadig være helt uvidende om dette, mens de ligger under en af de 500 palmer med en IP-adresse og drømmer om Sydhavet.
Oversigt
- Projekt
- WUND-koncernen
- By
- Friedrichshafen, Tyskland
- Branche
- IT-infrastructure
- Udfordring
Højeffektiv og driftssikker IT-infrastruktur med maksimal standardisering
Høj datatilgængelighed og -adgang via et tværregionalt servicenetværk
- Løsning
Autonome edge-datacentre på fire lokaliteter
Modulopbyggede og redundante UPS-anlæg for maksimal driftssikkerhed
Liquid Cooling Packages (LCP), koldgangsindkapsling for maksimal energieffektivitet
Overvågningssystemet CMC III og DCIM-softwaren RiZone for høj tilgængelighed på IT-infrastrukturen