Provinsen Sydholland

Provinsen Sydholland åbner vandveje med IT-infrastruktur fra Rittal

Provinsen Sydholland forvalter og sikrer 78 broer og sluser i det sydhollandske vandtransportnetværk. Til styring af de hydrauliske konstruktioner – f.eks. åbning og lukning af broer og sluser for gennemsejling af skibe – har provinsen Sydholland udviklet en standardløsning, hvor der blandt andet anvendes produkter fra Rittal. Takket være en integreret tilgang og en konsekvent udnyttelse af systemprodukter kan servicepartneren EPC Groep garantere sikker, pålidelig og permanent funktion til lave vedligeholdelsesomkostninger.

I samarbejde med Rittal blev der designet et kølesystem, som er direkte tilsluttet til et varmegenvindingsanlæg.
Tino van As, Projektleder for Infrastrukturforvaltningen i provinsen Sydholland
Data-centre waste heat is leveraged for heating the control centres. This cuts annual power consumption.

Fjernstyring af broer og sluser

I 2006 besluttede provinsen Sydholland at fjernstyre sine broer og sluser og dermed sikre en problemfri gennemsejling for skibene på floderne. Siden da er de hydrauliske konstruktioner gradvist blevet opkoblet via et fiberoptisk netværk. Den elektroniske styring og fjernovervågning af alle tilsluttede broer og sluser foregår via fem kontrolcentre i henhold til et standardiseret styrings-, sikkerheds- og vedligeholdelseskoncept. Et af kontrolcentrene ligger i den futuristiske Steekterpoort-bygning ved siden af den historiske vindebro Gouwsluis i Alphen aan den Rijn. Herfra styres 24 bevægelige broer i provinsen Sydholland. På trods af en omkostningseffektiv vedligeholdelse sikrer det velgennemtænkte koncept maksimal tilgængelighed og sikkerhed på styringsteknologien og giver mulighed for et godt flow i trafikken på vandvejene.

Optimeret sikkerhed og minimerede vedligeholdelsesomkostninger takket være standardkomponenter

Konceptet til provinsen Sydholland er udelukkende baseret på anvendelse af standardkomponenter – startende med kameraer og sensorer over Rittals TS IT-racks til LCP-køleenhederne, som er installeret i de fem kontrolcentre. Det gør vedligeholdelsespartnerens arbejde lettere og minimerer driftsafbrydelser og vedligeholdelsesomkostninger. I denne forbindelse blev der indgået en serviceaftale med Rittal, som bl.a. indebærer, at Rittals serviceorganisation sørger for rettidig udskiftning af fejlfølsomme komponenter.

Fokus på lang levetid og flere anvendelser af kølesystemet

Ved valg af kølesystem til de ICT-enheder, der blev installeret i kontrolcentrene, var der fokus på lang levetid og flere anvendelsesformål. Tino van As, Projektleder for Infrastrukturforvaltningen i provinsen Sydholland, siger: "I 2012 havde Rittal netop introduceret den rackbaserede LCP-køling. Vi indså hurtigt fordelene ved denne energibesparende køling på IT-rackniveau, men vi ønskede mere – vi var på udkig efter måder at gøre dette kølesystem endnu mere bæredygtigt på." I samarbejde med Rittal blev der derefter udviklet en løsning, der var forbundet til et varmegenvindingsanlæg. Restvarmen fra datacentret anvendes til at opvarme betjeningscentrene. Det har resulteret i en betragtelig årlig energi- og CO2-besparelse."

Oversigt

Projekt
Provinsen Sydholland
By
Den Haag, Nederlandene
Branche
Infrastructure-Telecommunications
IT-infrastructure
Udfordring

Elektronisk fjernbetjening og fjernovervågning af alle tilsluttede broer og sluser via fem kontrolcentre

Høj tilgængelighed på styringsteknologien

Lang levetid og flere anvendelser af kølesystemet i kontrolcentret

Løsning

Anvendelse af standardkomponenter: Rittal TS IT-racks, LCP (Liquid Cooling Package) for minimerede driftsafbrydelser og vedligeholdelsesomkostninger

Høje årlige energibesparelser

En serviceaftale sikrer rettidig udskiftning af fejlfølsomme komponenter