Oplagring af elektrisk energi er ofte uundgåeligt for at opnå en sikker energiforsyning. For eksempel i Alpenvereinshütte – en alpehytte i sektionen Coburg tilhørende den tyske alpeforening – som ligger 1.900 meter over havets overflade i bjergkæden Mieminger i Tyrol. Den elektriske energi til hytten genereres CO₂-neutralt med et solcelleanlæg og et planteoliedrevet kraftvarmeanlæg. For at den energi, som produceres af solcelleanlægget, også kan bruges, når det er mørkt, har strømlagerproducenten TESVOLT installeret et lithium-ion-batterilagringssystem med en kapacitet på 77 kilowattimer i den rustikke hytte. Bjergbestigere og vandrere, som gæster hytten, kan glæde sig over varme brusebade, et tørrerum og endda internet. Standardiserede komponenter fra Rittal yder et vigtigt bidrag.
Med Rittal kan vi opfylde alle kravene på markedet for energilagring. Takket være systemet er vi konkurrencedygtige og kan levere en konstant høj kvalitet.
Fleksibilitet i energiforsyningen
TESVOLT leverer strømlagringsenheder med ekstremt højtydende battericeller. I forbindelse med et vind-, sol-, vand-, biogasanlæg eller et kraftvarmeværk tilbyder energilagringsløsningerne størst mulig fleksibilitet i energiforsyningen. Lagerenhederne har ikke kun vist deres værdi ved anvendelse i industrien, men bruges også til at sikre strømforsyning i fjerne og svært tilgængelige områder af verden.
Komponenter af højeste kvalitet
For at opnå en pålidelig strømlagringsenhed kræves der et samspil mellem flere komponenter. Ud over battericellerne omfatter dette energifordeling, klimaregulering og overvågning af anlægget. Det hele skal fungere perfekt, således at lagringsenheden kan opnå en maksimal levetid på omkring 30 år og køre med høj effektivitet. Også af denne grund benytter TESVOLT udelukkende komponenter af højeste kvalitet – for eksempel systemkomponenter fra Rittal. Det ekstremt store, standardiserede udvalg af produkter giver mulighed for et højt niveau af teknisk fleksibilitet. Korte leveringstider er en yderligere fordel. Komponenterne overholder alle de nødvendige standarder og lever op til de højeste kvalitetsstandarder.
Stabile og fleksible
Op til otte batterimoduler på hver 50 kg kan integreres sikkert i den stabile styretavle. Styretavlerne kan opstilles fleksibelt og modstår også ekstreme miljøforhold som varme, kulde eller fugt. Ud over styretavlerne benytter TESVOLT også komponenter til strømfordeling, klimaregulering og overvågning fra Rittal. Det er vigtigt for virksomheden at kunne reagere hurtigt på nye markedskrav. Med sit brede udvalg af komponenter tilbyder Rittal præcis den fleksibilitet, som TESVOLT har brug for. TESVOLT leverer ikke kun strømlagringsenheder, men tilbyder også rådgivning i forbindelse med planlægning af hele energisystemer. I dag leverer TESVOLT sine fleksible strømlagringsløsninger over hele verden og har erobret større og større andele af et meget konkurrencepræget marked.
Oversigt
- Projekt
- Tesvolt GmbH
- By
- Lutherstadt Wittenberg, Tyskland
- Branche
- Energy
- Udfordring
- Oplagring af elektrisk energi i en alpehytte produceret af et solcelleanlæg og et kraftvarmeanlæg
- Sikring af lang levetid på energilagringsenheden
- Perfekt samspil mellem alle komponenter, f.eks. energifordeling, klimaregulering og overvågning af anlægget
- Løsning
- Rittal styretavler samt komponenter til strømforsyning, klimaregulering og overvågning, som allerede opfylder de nødvendige standarder
- Mulighed for fleksibel installation
- Beskyttelse mod ekstreme miljøforhold såsom varme, kulde eller fugt