Når hittet "Last Christmas" strømmer ud af højttalerne på restauranter, i stormagasiner eller på julemarkeder, udløser det hvert år otte millioner euro i kodapenge. En slags gebyr der udbetales til kunstnerne i deres levetid – og som i dette tilfælde – til deres arvinger.
For at beskytte de schweiziske musikeres rettigheder blev SUISA (forkortelse for SUISse Auteurs) grundlagt i 1923, et kooperativ for autorer og musikforlag. I dag er mere end 37.000 komponister, tekstforfattere og musikforlæggere organiseret her. For at administrere de mange licenser og opkræve de retmæssige gebyrer, hver gang et stykke musik opføres på scenen eller afspilles i radio eller TV kræves der en moderne og effektiv IT-infrastruktur. Det har Rittal i samarbejde med SUISA etableret ved modernisering af datacentret i Zürich.
Vi vil helt sikkert kunne mærke, at vi sparer penge og samtidig gør noget godt for miljøet.
Sikkerhed og uafhængighed takket være eget datacenter
Udfordringen bestod i, at datacentret var fra 1960'erne, og at hele arealet på 150 m2 blev afkølet, for at undgå at serverne blev overophedede. Thomas Lagler, IT-projektleder hos SUISA, forklarer: "Vi havde egentlig kun behøvet at køle et areal på omkring 15 m2. Så hverken økonomisk eller miljømæssigt gav det nogen mening." Derfor besluttede SUISA ved udgangen af 2016 at modernisere deres datacenter. Man ønskede at undgå outsourcing og beholde infrastrukturen i huset. Som grund for denne beslutning nævner Thomas Lagler ønsket om sikkerhed og uafhængighed af en udbyder. Kravene til Rittal var en energieffektiv køling samt optimering af den tidlige branddetektering og -slukning.
Afledning af varme der hvor den opstår
Uanset om en virksomhed målrettet køler individuelle racks, arbejder med rækkeklimastyring eller klimaregulerer hele teknikrummet, kan der træffes en række individuelle valg alt efter behov. Klimaenheder monteret direkte på IT-racket afleder eksempelvis varmen direkte fra det sted, hvor den opstår, og er dermed særdeles effektive. Et koncept som overbeviste SUISA. "Andre udbydere rystede bare på hovedet, fordi de syntes at det eksisterende dobbeltgulv var et godt udgangspunkt. De syntes, at man skulle køre videre med det gamle koncept og derudover supplere med en særskilt koldgang/varmgang til rackene", fortæller Thomas Lagler. Men Rittals koncept gav også nogle andre muligheder. Hos SUISA blev der installeret fire TS IT-racks med hver to Liquid Cooling Packages (LCP) CW plus en IT-chiller. LCP'erne benytter koldt vand som kølemedium og kan administrere selv meget store varmebelastninger på op til 55 kW per rack. De er baseret på en luft-/vandvarmeveksler, der bruger koldt vand til at afkøle den opvarmede luft i IT-racket. Den nominelle værdi er altid serverens indløbslufttemperatur, som frit kan indstilles af kunden. American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, forkortet ASHRAE, anbefaler i øjeblikket en indløbslufttemperatur på mellem 18 °C og 27 °C. LCP CW regulerer denne indstillingsværdi fuldautomatisk ved at tilpasse vand- og luftvolumenstrømmen til den faktiske varmetabseffekt. SUISA behøvede ikke at gennemføre nogle konstruktive ændringer for at installere dette system. Rackene er nu aflukket eller luftteknisk isoleret ved hjælp af glasdøre. På denne måde bliver kun rackene kølet.
Brandovervågning og tidlig detektering
Rittals overvågningssystem CMC III er det centrale element ved overvågning og tidlig detektering af brand. Det består af en central processorenhed, som interagerer med datacentret ved hjælp af forskellige sensorer for temperatur, adgang, lækage, røg/brand og fugt i skabet. Så snart det bliver for varmt i racket, åbnes lågerne automatisk for at anvende den omgivende luft i datacentret til køling.
Tidligere var der ingen elmålere for datacentret alene. Nu kan man overvåge og evaluere forbruget helt ned på serverniveau – et vigtigt skridt i retning af energieffektivitet.
Oversigt
- Projekt
- SUISA (SUISse Auteurs)
- By
- Zürich, Schweiz
- Branche
- IT-infrastructure
- Udfordring
Det gamle datacenter opfyldte ikke kravene til energieffektivitet, alle 150 kvadratmeter blev fuldt afkølet
Energieffektiv køling og optimering af tidlig branddetektering og -slukning
- Løsning
Rækkeklimastyring (LCP W) afleder varme direkte der, hvor den opstår (op til 55 kW)
Rittal CMC III til tidlig branddetektering (inklusive sensorer for temperatur, lækage og fugtighed)
Overvågning af strømforbrug helt ned til den sidste serverenhed