Freiburg – byen i Breisgau – er blevet en attraktion rigere. Her kører der klimavenlige elbusser rundt. En avanceret opladningsinfrastruktur fra SBRS GmbH med komponenter fra Rittal, der sikrer den bedst mulige beskyttelse mod vind og vejr samt uvedkommende adgang, sørger for optimal opladning af busserne.
Virksomheden SBRS GmbH fra Dinslaken, som allerede har forestået lignende projekter i Bruxelles, Münster, Osnabrück og Venedig, fik til opgave at bygge opladningsinfrastrukturen i Freiburg. Systemintegratoren udvikler, projekterer og leverer den komplette opladningsinfrastruktur fra ladestander til lynafleder og står endvidere for anlægsarbejde og kabelføring. Når det gælder selve kapslingen, besluttede SBRS GmbH sig for en Toptec sammenbygningskombination fra Rittal.
Ved lejlighedsvis opladning kan elbusserne "tankes op" på blot fem til otte minutter. Så venter de næste passagerer allerede ved busstoppestedet for at blive kørt fra A til B. Disse mellemopladninger ved busstoppestederne implementeres ved hjælp af en automatisk kontakt til en såkaldt pantograf. Strømforsyningen af pantografen sker i de fleste tilfælde fra et infrastrukturskab, som er beregnet til udendørs opstilling. Det vil sige at skabene skal kunne modstå al slags vejr og ikke må udgøre en risiko for personer f.eks. ved elektrisk stød. Sikkerhedskravene til en sådan opladningsinfrastruktur er høje, fordi ladestanderne f.eks. har en opladningseffekt på >450 kW og udgangsspændinger på op til 1.000 volt.
Ladestanderne til elbusserne er både placeret på busterminalerne og ved endestationerne, i Freiburg på "Europaplatz". De er udført med kapslingsklasse IP55 og tilbyder dermed beskyttelse mod berøring, støv og indtrængende vand.
For systemintegratoren SBRS stod det fra starten klart, at man ville satse på kapslingsteknologi fra Ritta:
Basen på endestation Europaplatz i Freiburg er et Toptec udendørsskab i EMC-udgave til afskærmning mod elektromagnetiske bølger. Skabskombinationen er tilgængelig på tre steder. For at sikre en behovsstyret ventilation blev der installeret filterventilatorer fra Rittal til klimaregulering ved hjælp af den omgivende temperatur. Et dobbeltvægget skabskoncept skaber en "skorstenseffekt" og forhindrer overophedning som følge af solindstråling. Det vil sige, at varme luftstrømme ledes opad, via det ventilerede tagudhæng og ud i det fri. En høj grad af korrosionsbeskyttelse opnås ved anvendelse af kvalitetsmaterialer som rustfrit stål og aluminium.