Når det gælder styrings- og tavlekonstruktion hører de manuelle opgaver til de mere tidskrævende. Her er der behov for tiltag, der kan sætte tempoet i vejret: Løsninger, der er nemmere at håndtere, som er hurtigere og ganske enkelt tilbyder mere designfrihed. For at effektivisere produktionen satser Meurer e-technik derfor på de nye AX-kompakttavler fra Rittal.
Anlægskonstruktøren fra Großmaischeid i Westerwald, Tyskland har gennem længere tid observeret en tendens: På grund af den stigende digitalisering og automatisering bliver der for eksempel anvendt flere og flere sensorer og aktuatorer inden for anlægsteknologi. Dette fører automatisk til et større antal komponenter, som skal monteres i skabet, og dermed til et større antal ledninger, der skal indføres via flangepladen. Den kendsgerning, at de nye AX-kompakttavler bl.a. imødekommer dette behov, er godt nyt for styrings- og tavlebyggere. Rent faktisk er der 30 procent mere plads til indføring af kabler.
Den ekstra plads på flangepladen er en kæmpe fordel.
Og han nævner også noget andet, som førhen altid var en stor udfordring ved kompaktkabinetterne. "Der var altid problemer med den indvendige udbygning, fordi der ikke var muligheder nok for at montere dybdestagene." Det har nu ændret sig.
"Den indvendige udbygning i forbindelse med montage er markant mere fleksibel med AX", understreger Lauer.
Eftersom skinnerne kan installeres højdefleksibelt, kan niveauerne også udformes fleksibelt. Og det kræver mindre tid, fordi den indvendige udbygning kan fastgøres uden mekanisk bearbejdning af skabet. De skydes blot på de lodrette knaster, som er indpræget i skabet, og fastspændes sikkert. Takket være de fast definerede modulmål, som de indvendige skinner monteres med, kan det omfattende systemtilbehør anvendes til fleksibel udbygning.
Produktionschefen ser også klare fordele ved det nye håndtagssystem. For i AX-kompakttavlen kan de monteres på stedet af kunden uden brug af værktøj. Det gør ham tydeligt glad: "Montering og demontering af dørhåndtag indebar altid meget arbejde." Installation af de løst vedlagte vridelåse til AX kan udføres med et par enkelte greb. Når det gælder potentialudligning, ser Lauer yderligere fordele. Også her er et par arbejdsmomenter blevet elimineret: "Før var vi altid nødt til at fastgøre metalklemmer til potentialudligning på flangepladen. Nu "æder" skruehovederne sig simpelt hen ind i materialet. Endvidere sikrer specialboringer i flangepladen automatisk potentialudligning ved skruemontering. Det er sikrere, enklere og sparer både tid og materialer", siger produktionschefen. "Og vi kan ikke glemme noget!"