Hvordan opbygger man en strømfordeling, der maksimalt behøver 80 A, på en overskuelig og kompakt måde? Dette spørgsmål blev teamet hos GAS Elektrotechnik und Engineering GmbH stillet overfor, og med RiLine Compact fra Rittal fandt de løsningen.
Den lille virksomhed fra Wien implementerer projekter for en lang række forskellige brancher, og tilbyder alt fra rådgivning og planlægning til programmering og kontrol af tavlekonstruktion. Til et varmegenvindingssystem fandt man et passende svar på spørgsmålet: skinnesystemet RiLine Compact fra Rittal. Dette modulopbyggede skinnesystem er nemt at projektere og hurtigt at montere. Boardteknologien med integrerede skinner i kombination med tilslutningsteknologi, komponentadaptere og sikringskomponenter udgør kompakte enheder, der passer perfekt ind i styretavlen. Strømfordelingssystemet er specielt designet til små styrings- og tavleanlæg med en maksimal effekt på op til 125 A. Det helt rigtige til GSA-projektet.
At vælge de allerbedste muligheder til hvert enkelt projekt ud fra et modulsystem er lidt som at lege med Lego for voksne.
Hurtigt og sikkert
RiLine Compact er et typetestet system til strømfordeling, som kan forsyne forskellige udgaver af sikrings- og koblingsudstyr med elektrisk energi. Systemet med de komplet berøringsbeskyttede boards gør monteringen lettere og forkorter installationstiden. Komponenterne kan simpelthen monteres på boardet, og så er både den mekaniske og elektriske tilslutning udført i én arbejdsgang. Det var frem for alt den enkle montage, som overbeviste GAS-teamet. Til opbygning af tavle- og beskyttelsesanlæg fås forskellige adaptere, som giver mulighed for enkel tilslutning. Derudover kan der vælges mellem tilslutningsadaptere for tilslutning af rundledere samt forskellige funktionsmoduler til motorstyring og effektregulering. RiLine Compact sikrer ikke bare en hurtig opbygning, der kræves heller ikke nogle værktøjer. Såvel boards som systemets komponenter er utroligt hurtige og enkle at montere.
GSA har udstyret i alt fire styretavler med RiLine Compact for sin kunde. Specialisterne sætter især pris på de enkle og sikre funktioner. Brugeren er f.eks. beskyttet mod spændingsførende komponenter takket være berøringsafskærmningen. Takket være den standardiserede og certificerede systemteknologi kan det kompakte skinnesystem anvendes i styringer til såvel IEC- som UL-markedet. For GSA er systemet den perfekte løsning til alle applikationer op til 125A.
Den lille forskel
GSA er overbevist om, at man med ideer og fleksibilitet kan opnå en fordel på et meget konkurrencepræget marked. Også når det gælder design, ønsker virksomheden at tilbyde noget specielt – løsningerne skal ikke bare fungere, men skal også se professionelle ud i sidste ende. Det er man klart lykkedes med i dette projekt, takket være RiLine Compact.