Tavlekonstruktionsfirmaet Dormann + Winkels producerer hovedsageligt anlæg til metalindustrien. I et projekt til et aluminiumkoldvalseværk i Rumænien fik den mellemstore virksomhed til opgave at producere tavleanlæggene. Både drevene til valsestativerne, anordningerne til afvikling og opvikling af båndruller samt transportsystemerne til båndrullerne drives af elektromotorer. "Placeringen af de elektrotekniske komponenter til de små hjælpedrev gav os altid problemer før i tiden." Sådan beskriver Cornelius Wolters, Projektleder hos tavlebyggeren Dormann + Winkels et typisk problem, som altid optræder i forbindelse med tavleanlæg til valseværker. Ved hjælp af RiLine Compact fra Rittal implementerede Dormann + Winkels en elegant løsning, hvor styringen af de store og små drev kan placeres effektivt i et tavleanlæg.
Under installationen sparer vi takket være RiLine Compact omkring 30 til 40 procent af arbejdstiden.
Store styretavler fulde af frekvensomformere
Ikke kun de store elektromotorer skal forsynes med energi. Ud over de store hoveddrev er der også en lang række mindre forbrugere, som også skal strømforsynes via tavleanlægget. I tilfældet med aluminiumkoldvalseværket drejer det sig om pumpedrev, udsugningsanlæg eller bremser. Tidligere projekterede man ofte en særskilt styretavle til dette formål. I anlægget til aluminiumkoldvalseværket ønskede kunden, at hjælpedrevene skulle installeres i den samme styretavle som hoveddrevet.
I tavleanlægget er de store frekvensomformere til de elektriske drev installeret i TS 8-skabe fra Rittal. Via en central strømforsyning og et skinnesystem forsynes drevene med energi. Afhængigt af de elektriske drevs effekt er frekvensomformerne relativt store. Til de største drev i aluminiumkoldvalseværket kræver frekvensomformeren en hel styretavle. Det samlede tavleanlæg består af 24 TS 8-skabe. Moderne elektriske drev med frekvensomformere, som giver mulighed for firkvadrantdrift, kan tilbageføre den energi, som genereres under opbremsning. En sådan løsning bliver særligt effektiv, hvis alle frekvensomformere anvender en fælles DC-mellemkreds. Denne implementerer Dormann + Winkels med et særskilt, topolet skinnesystem. Både når det gælder skinnesystemet til strømforsyning og DC-mellemkredsen satser tavlebyggeren på RiLine PLS-systemet fra Rittal.
Elegant løsning med RiLine Compact
For at kunne fremstille et endnu mere kompakt tavleanlæg har Dormann + Winkels udviklet en løsning baseret på RiLine Compact. Med RiLine Compact kan også mindre fordelingsanlæg opbygges med et skinnesystem. Den nye systemløsning består af et skinnesystem, som er berøringsbeskyttet hele vejen rundt. Den fast installerede afdækning har slidser, hvorigennem komponenterne kan få kontakt til skinnerne. Den mekaniske befæstigelse og tilslutningen af komponenterne til det integrerede skinnesystem sker i et og samme arbejdsmoment og uden brug af værktøj. RiLine Compact kan på denne måde nemt bestykkes med det nødvendige koblings- og sikringsudstyr – f.eks. motorstartere. Dermed bliver installationen markant enklere og hurtigere end med den traditionelle individuelle ledningsføring.
I tavleanlægget til aluminiumkoldvalseværket blev RiLine Compact-systemerne monteret i siden af styretavlen. Alle udgangene til hjælpedrev og mindre forbrugere er logisk tilknyttet til hovedrevene for den pågældende anlægssektion. Det gør tavleanlægget meget overskueligt og gør vedligeholdelses- og reparationsarbejder langt nemmere. Også udvidelser eller ændringer af anlægget er meget nemme at gennemføre med RiLine Compact: De enkelte koblings- og sikringsenheder kan uden problemer udbygges eller udskiftes. Elektrikerne på valseværket i Rumænien får dermed fordel af øget sikkerhed.
Oversigt
- Projekt
- Dormann + Winkels
- By
- Kerken, Tyskland
- Branche
- Electrical-and-Automation
- Udfordring
Placering af elektrotekniske komponenter til små hjælpedrev uden at skulle benytte en særskilt styretavle
- Løsning
RiLine Compact til placering af store og små drev i et tavleanlæg (bestående af 24 Rittal TS8-skabe)