Som Pfalz' svar på Silicon Valley har Kaiserslautern udviklet sig til et vigtigt IT-knudepunkt, der huser talrige innovative virksomheder. Disse kan nu outsource deres IT-infrastruktur til Demando GmbH's datacenter. Virksomheden hoster her i to separate datacentre en række IT-applikationer for andre kommunale faciliteter, ud over sine egne.
Uden Rittal som hovedentreprenør ville det ikke have været muligt at implementere projektet på så kort tid.
Resultatet er et avanceret datacenter, der endvidere drives med 100 procent vedvarende energi. Projektet gik til Rittal.
Et nyt datacenter – på kun seks måneder
Efter at de to eksisterende datacentre ramte loftet for strømforsyning og klimastyring, blev det nødvendigt med et nybyggeri. For at kunne imødekomme kundernes voksende krav og nye lovkrav, skulle et nyt datacenter opføres – og det på bare seks måneder. Den tidsfrist var Rittal i stand til at overholde.
Høj energieffektivitet
Ud over sikkerhed og høj tilgængelighed lagde Rittals koncept også vægt på høj energieffektivitet. Med en Power Usage Effectiveness (PuE) på under 1,3 opnåede datacentret en af de bedste værdier i Europa i sammenligning med hidtidige datacentre. Dermed kunne der på årsbasis spares mellem 30.000 og 40.000 euro på elregningen.
Skalerbart og sikkert
Datacentrets IT-sikkerhedsrum er ECB-S-certificeret og tilbyder endvidere fremtidige udvidelsesmuligheder takket være sin modulopbygning. En redundant dimensionering af dataopbevaring, strømforsyning og internetopkobling sørger for en høj grad af sikkerhed. Betjening og overvågning er næsten fuldstændig fjernstyret. Derudover kan adgangsdørene åbnes for individuelle medarbejdere ved hjælp af smartcards, PIN-koder eller fingeraftryk.
Oversigt
- Projekt
- Demando GmbH
- By
- Kaiserslautern, Tyskland
- Branche
- Colocation
- IT-infrastructure
- Udfordring
Ny bygning nødvendig i overensstemmelse med lovkrav
Høje krav til datasikkerhed og energieffektivitet
- Løsning
ECB-S-certificeret, modulopbygget IT-sikkerhedsrum med Rittal som hovedentreprenør
Direkte frikøling (muligt op til 21 °C udendørs temperatur)
Opstilling af racks i koldgang/varmgang for høj energieffektivitet