Ved 40 °C får elektronikken det for varmt. På et jernstøberi bliver det jævnligt endnu varmere. Virksomheden Bosch Rexroth GmbH driver sit eget støberi i Lohr am Main, inklusive et sandoparbejdningsanlæg. Til beskyttelse af styringselektronikken besluttede virksomheden sig for en væskebaseret køleløsning: en TopTherm-chiller fra Rittal.
Konceptet med en væskebaseret, centraliseret køleløsning var meget populært.
Strålings- og restvarme findes næsten overalt på støberiområdet. På denne baggrund ledte Bosch Rexroth AG sammen med Rittal efter en løsning, der kunne garantere processikkerhed uafhængigt af de ekstreme omgivende betingelser – i bedste fald uden at øge omkostningerne.
Uafhængigt af de omgivende betingelser
Andreas Geeb opfattede en centraliseret infrastruktur til klimaregulering med vand som kølemedium som "en fornuftig løsning" til afledning af varmen uden at belaste den omgivende luft med yderligere varmetilførsel. Den redundant udførte returkøler i Rittals serie af TopTherm-chillere er tilsluttet til fabrikkens vandkredsløb og beskytter således teknikken mod overophedning. Endvidere findes der en række luft-/vandvarmevekslere til klimaregulering af styretavlerne.
Op til 40 % lavere energiomkostninger
Der er en række klare omkostningsfordele, når det gælder indkøb, energibesparelser og vedligeholdelse. I stedet for at installere en køleenhed med sit eget kølekredsløb i hver enkelt styretavle, overføres varmeenergien i luft-/vandvarmeveksleren til et enkelt kølekredsløb – og det resulterer i energibesparelser på op til 40 %.
Mindre vedligeholdelse og høj sikkerhed
Også service- og vedligeholdelsesomkostningerne bliver markant reduceret, eftersom der kun skal vedligeholdes en kompressor og en kølevandspumpe. En høj grad af sikkerhed opnås ved hjælp af lækagesensorer, der viser fejlmeddelelser på displayet, videresender dem til de relevante overvågningsenheder og lukker magnetventiler. ECO-mode-reguleringen kobler den interne ventilator til og fra afhængigt af temperaturen i styretavlen – og sikrer dermed yderligere energibesparelser.