Den østrigske styrings- og tavlebygger Baumgartner Automation løser primært opgaver for bygge- og anlægssektoren. Deriblandt finder man imponerende flagskibsprojekter som f.eks. kæmpeopgaven til et stenbrud i De Forenede Arabiske Emirater. Til dette projekt satsede Baumgartner Automation på samarbejde med Rittal og anvendelse af et Rittal Perforex-bearbejdningscenter. I alt leverede tavlebyggeren 68 fuldt udbyggede TS 8-styretavler fra Rittal til emiratet Ras Al Khaimah.
Op til 98 % af elementerne i udbudsmaterialet kommer fra Rittal. Og det er også motivationen for samarbejdet.
Certificering og standardiserede systemprodukter imponerer
Udslagsgivende for tildelingen af projektet var to særlige detaljer: Den ene var, at virksomheden Baumgartner er certificeret efter ISO 9001. For det andet var det adviserede samarbejde med Rittal vigtigt for opdragsgiveren i UAE. På denne måde kunne man sikre, at standarden EN 61439, som har været i kraft siden november 2014, blev overholdt. Den indeholder nye definitioner af termer, ændringer af typetests og mere omfattende dokumentationskrav til tavlebyggere. Takket være den Rittal-teknologi, som var inkluderet i tilbuddet, kunne man under konstruktion af styrings- og tavleanlægget opnå en universel løsning med standardiserede systemprodukter, der gav mulighed for en enkel typedokumentation.
Dokumentation iht. standard
Rittals planlægningssoftware "Power Engineering 6.0" tilbyder omfattende support både i forbindelse med planlægning og konfiguration af tavleanlæg med Ri4Power-systemet og den standardiserede dokumentation. Ved et tryk på en knap opretter softwaren de tilhørende typedokumentationer inklusive de nødvendige testrapporter. Endvidere indeholder engineering-værktøjet også tjeklister. Det giver tavlebyggeren mulighed for at kontrollere, om alle krav er opfyldt i overensstemmelse med standarden. De nødvendige afprøvninger kan altså gennemføres og dokumenteres på en systematisk måde.
Strømfordeling gjort enkel
Ved udbygning af strømfordelingen til projektet stolede tavlebyggeren fuldstændigt på Rittals specialister. "Det specielle for os var uden tvivl strømskinnesystemerne til effektfordeling af omkring syv megawatt, for når strømstyrker på dette niveau er i spil, foretrækker vi at holde fingrene fra dem", husker Waldenberger. Derfor fik Rittal Modification Center opgaven med den fulde mekaniske udbygning af fordelingsanlæggene. Baumgartner Automation værdsætter Rittals høje kompetenceniveau og løsningsorientering ved implementering af disse komplekse krav. "De har sparet os for meget tid", forklarer Waldenberger.
Tidlig erkendelse af muligheder for kontinuitet
Baumgartner Automations succes er ikke tilfældig. Virksomheden hører til pionererne i branchen. "Vi var nogle af de første, som anskaffede et bearbejdningscenter, som vi kunne bruge til at bearbejde styretavlerne indvendigt. Beslutningen om at anskaffe en Perforex blev truffet i 2001 udelukkende på en mavefornemmelse – og det har vi ikke fortrudt i dag. I 2016 investerede vi i et nyt Perforex-bearbejdningscenter fra Rittal Automation Systems." For ingen bearbejdninger kan hos Baumgartner finde sted uden anvendelse af bearbejdningscentret. "Manuelt pladearbejde udfører vi næsten ikke længere, eftersom maskinens kvalitet, repeterbarhed og produktionshastighed er optimal", forklarer Johann Waldenberger. Rittal har med Perforex opnået et nyt niveau af kontinuitet ved tavlekonstruktion. Tavlebyggere har fordel af en gennemgående løsningskompetence og stigende produktivitet.