IT-eksperterne hos B. Braun, en af verdens førende producenter af medicoteknik og farmaceutiske produkter, stod over for en reel udfordring: Et nyt, avanceret produktionsanlæg krævede en hurtig udbygning af IT-infrastrukturen. Det skulle implementeres uden større byggearbejder eller opgradering af lokaler, men samtidig hurtigt og sikkert. På forhånd skulle det besluttes, hvor IT-systemerne til den nye produktionslinje skulle opstilles. I sidste ende besluttede ledelsen at udvide IT-anlægget på filialen i Glandorf.
Med Rittals Micro Data Center har vi fundet en løsning, som vi kan bruge til at drive et sikkert og redundant datacenter uden komplicerede byggearbejder.
Højt tilgængelig, kompakt og sikker
IT-eksperterne hos B. Braun havde tænkt meget over, hvordan de kunne udbygge deres IT-topologi og samtidig udforme den på en driftssikker måde. På IT-komponentniveau skulle en højere grad af virtualisering bidrage til konsolidering af applikationer og systemer, således at IT-ressourcerne kunne anvendes mere fleksibelt. Der skulle også findes et passende opstillingssted til serverne. Dette opstillingssted skulle sikres mod uvedkommende adgang og garantere høj tilgængelighed.
IT-infrastrukturen krævede omkring et halvt dusin serverskabe. Det areal, der blev anvendt som IT-teknikrum, havde hidtil ikke været udstyret med den infrastruktur eller sikkerhedsteknologi, som var nødvendig for et datacenter. Oprindeligt skulle der anvendes enkle serverskabe til opbygning af IT-infrastrukturen, men dermed kunne man ikke implementere kravene til fysisk beskyttelse af IT-anlægget i tilstrækkeligt omfang.
Løsningen: Rittal Micro Data Center
Til sidst kunne Rittal levere en løsning i form af et Micro Data Center, en slags pengeskab til IT-systemer. Det skaber et særligt sikret miljø på rackniveau til drift af virksomhedskritiske IT-systemer. Løsningen tilbyder den nødvendige driftssikkerhed og modulopbygning for en automatiseret produktion i henhold til Industri 4.0.
Et Micro Data Center kan fås med forskellige sikkerhedsniveauer. IT-komponenter som servere, lagerenheder eller netværk drives i et beskyttelsesrum op til modstandsklasse 4. Afhængigt af de individuelle krav kan løsningerne udbygges til et kompakt datacenter. Til filialen i Glandorf besluttede B. Braun sig til sidst for to installationer baseret på Micro Data Centers. De 3- eller 4-dobbelte rækkeskabe indeholder hver især et komplet og redundant IT-miljø bestående af tre eller fire IT-racks inklusive køling, strømfordeling, overvågning og brandsikring. Kølingen af serverskabene sker via den integrerede klimaenhed LCU DX (Liquid Cooling Unit) fra Rittal.
Centralt overvåget
Til overvågning af det samlede system benytter B. Braun Rittals overvågningsløsning CMC III. Med denne applikation kan vigtige parametre i forbindelse med IT-driften overvåges. Hos B. Braun overvåger systemet blandt andet dørkontakterne til IT-skabene, UPS'en samt temperatur og fugtighed i Micro Data Centeret. Brandalarm- og slukningsanlægget DET-AC, som også er integreret, detekterer selv de fineste røgpartikler i luften og udsender en alarm, således at teknikerne på stedet kan gribe ind, før det kommer til en egentlig brand. I tilfælde af en brand fylder DET-AC IT-skabet med slukningsgassen Novec 1230, som ikke beskadiger IT-komponenterne.
Oversigt
- Projekt
- B. Braun
- By
- Glandorf, Tyskland
- Udfordring
Opbygning af en driftssikker IT-infrastruktur til et nyt, ultramoderne produktionsanlæg i Glandorf
Hurtig levering af IT-infrastruktur uden yderligere opgradering af lokaler
Høj tilgængelighed, virtualisering, modulopbygning og fleksibel anvendelse af IT-ressourcer
Adgangsbeskyttelse
- Løsning
Rittal Micro Data Center i 3- eller 4-dobbelte rækkeskabe
Opdelt klimaenhed LCU DX for energieffektiv køling
Overvågningssystem CMC til overvågning af IT-infrastrukturen
DET-AC XL brandalarmsystem fra Rittal, der registrerer selv de fineste røgpartikler, samt sluknings- og overvågningssystem