Midt i de flade landbrugsarealer i den schweiziske kanton Argau ligger det lille lokalsamfund Lupfig med omkring 3.000 indbyggere. Hvem ville have forventet et ultramoderne, avanceret datacenter her? Lupfig er hjemsted for Axpo WZ-Systems AG, en operatør af kritisk infrastruktur til sikker datakommunikation. Til deres kunder hører energileverandører, jernbaner, brandvæsener og sikkerhedsmyndigheder, som Axpo tilbyder kundespecifikke løsninger til krisesikker datakommunikation på mobil- og fastnettet. De er afhængige af, at deres serviceydelser er tilgængelige døgnet rundt – og at de er maksimalt sikrede. Rittal er en stærk teknologipartner for stabil og forretningskritisk kommunikation.
Behovet for krisesikre kommunikationsløsninger vokser hos vores kunder. Rittal imponerede os med deres totalpakke, men især med den individuelle styring af racks og klimaanlæg.
Forberedt på alle eventualiteter
Den stigende andel af energi fra solcelleanlæg eller vindmøller i forsyningsnettet kan føre til svingninger. Svingninger, som Axpos kunder ikke kan tillade sig, fordi et opkald til brandvæsnet eller politiet ikke må blive afbrudt. Dette ønske om sikre kommunikationsløsninger imødekommer den schweiziske virksomhed med deres egen IT-infrastruktur til "communication as a service"-løsninger og et 24x7 Network Operation Center. På hovedkvarteret i Lupfig råder Axpo over sit eget højtydende fibernet med autonom strømforsyning og kan på denne måde garantere pålidelige dataforbindelser med høj tilgængelighed. Axpo er til stede som operatør i forskellige datacentre over hele Schweiz og har et landsdækkende netværk af adgangspunkter. Da hovedkvarteret blev udvidet, implementerede Axpo ud over det eksisterende datacenter sit eget nye datacenter med 55 stk. 19" TS IT-racks fra Rittal. Det nye datacenter er en afspejling af det gamle. F.eks. er IT-infrastrukturen redundant dimensioneret. Samtidig tilbyder den nye bygning tilstrækkelig kapacitet til vækst – en yderligere fordel for kunderne, som dermed også kan lægge planer for fremtiden. Det, man værdsætter ved Rittal-systemet, er TS IT-rackenes modulopbygning samt de forskellige strømskinner og kølingen.
Kølingen af datacentret sker ved hjælp af Rittals køleløsning Liquid Cooling Package (LCP). Denne rack-klimaenhed monteres på siden af IT-racket. Der er også mulighed for at anvende den mellem to racks, således at man kan køle to IT-skabe med kun én klimaenhed. Systemet benytter koldt vand som kølemedium og kan administrere varmebelastninger på op til 55 kW per rack. De er baseret på en luft-/vandvarmeveksler, der bruger koldt vand til at afkøle den opvarmede luft i IT-racket. Den nominelle værdi er altid serverens indløbslufttemperatur, som frit kan indstilles af kunden. Køleeffekten udgør op til 55 kW på et areal på kun 0,36 m², så det eksisterende datacenterareal bliver udnyttet bedst muligt. Takket være høje fremløbstemperaturer på vandet bliver andelen af indirekte frikøling forøget, hvilket samtidig sænker driftsomkostningerne.
Opskriften på succes er god planlægning
God planlægning i tæt samarbejde med teknologipartnere er afgørende for en vellykket opførelse af et datacenter, som er fremtidssikret og kan opfylde de høje og skiftende behov hos krævende kunder gennem årene. Sammen med Rittal vurderede Axpo på et tidligt tidspunkt de forskellige varianter for deres fordele og ulemper eller optimeringsmuligheder. Axpos COO Marcel Aumer vil til enhver tid anbefale denne fremgangsmåde: "Man er nødt til hele tiden at have fingeren på pulsen, så man kan gribe ind rettidigt og undgå ubehagelige overraskelser." Med en erfaren partner som Rittal bliver datacenterprojekter en garanteret succes.