Automatisering i fremstillingsindustrien | Rittal

Bedre resultater med Industri 4.0 og automatisering

Rittal Automation Systems leverer alt, hvad der kræves for at gøre tavlekonstruktion lettere, hurtigere, mere præcis. Læs mere her!

For at kunne bearbejde kabinetter og styretavler med samme præcision og kvalitet under anlægskonstruktion, tilbyder Rittal dig fuldautomatiske maskiner til mekanisk bearbejdning, bestykning og kabelkonfektionering. EPLAN Smart Wiring giver dig mulighed for at implementere ledningsføringen lettere end nogensinde. På denne måde er samtlige arbejdsstationer knyttet til en effektiv, gennemgående proces ved hjælp af data fra den virtuelle prototype.

Rittal Automation Systems leverer alt, hvad der kræves for at gøre tavlekonstruktion lettere, hurtigere, mere præcis og reproducerbar ved hjælp af automatisering – et ideelt arbejdsforløb fra en og samme leverandør.

Tilskæring

Den digitale tvilling leverer alle hultagnings- og tilskæringsdata til forberedelse af komponenter med variabel længde, f.eks. DIN-skinner, aflastningsskinner, kabelbakker og kabelbakkeafdækninger, til montage.

Our solutions

Op til 60% besparelse med Secarex

  • High-performance værktøj til hurtig, præcis og pålidelig drift.
  • Drag fordel af en tydelig tidsbesparelse sammenlignet med manuel skæring.
  • Ingen skabelonændring påkrævet for standard støtteskinner.
  • Affaldsoptimering sænker dine materialeomkostninger.

Mere om Secarex cutting centre

Skabsmodifikation

Baseret på bore- og fræsedata i den digitale tvilling gennemføres skabstilpasningen og den mekaniske bearbejdning af fladdele automatisk af en CNC-maskine.

Our solutions

Op til 74% besparelse med Perforex BV

  • Arbejd 8x hurtigere i stål og 20x hurtigere i rustfrit stål (sammenligner med håndbearbejdning).
  • En Perforex BC tjener sig sig selv tilbage på så lidt som 2,5 år, når den producerer cirka 150 indkapslinger om året.
  • De programmerede workshop ordrer er tilgængelige med det samme, kan genbruges og er nemme at kopiere og ændre.

Mere om Perforex machining centre BC

89% besparelse med Perforex LC

  • Øg skærings hastigheden 20 gange (i tilfælde af råstfrit stål sammenlignet med perforex BC).
  • Berøringsfri og lavvibrationsbearbejdning uden værktøjsslid og lav støb udledning.
  • 3D-bearbejdning eliminerer behovet for at fastspænde arbejdsgenstanden-.
  • Øg gennemsløbet på kortere tid og forbedre konkurrenceevnen.

Mere om Perforex laser centre LC

  • Forkort gennemløbstider med konstant høj bearbejdningskvalitet.
  • Hurtig afkast af investeringen: Perforex MT tjener allerede sig selv hjem gennem 100 indkapslinger om året.
  • Arbejd 8x hurtigere i stål og 20x hurtigere i rustfrit stål (sammenlignet med håndbearbejdning).

RiPanel Processing Center
 

 

Mekanisk installation

Afhængigt af enhedernes placering i den digitale tvilling genereres der 2D-layouts, som indeholder alle nødvendige oplysninger for installationen.

 

  • Praktisk løsning til at forenkle håndteringen af indkapslinger og indkapslingssuites.
  • Bæreevne op til 1.8t
  • Testet i henhold til maskindirektivet
  • Gør dine data tilgængelige på et transparent grundlag for alle involverede i projektet på alle trin af værdikæden.
  • Se og kommenter på ændringer fra hvilket som helst sted ved hjælp af en internetbrowser.
  • Ligetil, papirløs kommunikation og samarbejde spænder over flere projekter, discipliner og virksomheder.

Mere om EPLAN eView

  • Den ergonomiske løsning til indkapslingsbearbejdningsprocesser.
  • Mobile, vipbare og (afhængig af varianten) højdejusterbare montagerammer.
  • Enkel, variabel fastgørelse af monteringsplaser med et quick-release håndtag.
  • Uafhængig af strømnettet, fylder minimalt, når det ikke er i brug.
  • LT 1000 lager- og transportvogn til nem håndtering af indkapslingspaneler.

Mærkning

Data til enhedsidentifikation fra den digitale tvilling videresendes til en etiketprinter, således at manuel indtastning, sortering eller bearbejdning ikke er nødvendigt.

Our solutions

  • Overfør data gennem standardiserede grænseflader til komponentproducentens etiket printsystem.
  • Ingen maniel input, sortering eller forarbejdning påkrævet.

Mere om EPLAN Electric P8

Kabelkonfektionering

Oprettelsen af den digitale tvilling omfatter bl.a. en definition af optimale føringsveje for de elektriske forbindelser ud fra ledningsdiagrammet i skabet og beregning af de nødvendige længer for hver enkelt forbindelse.
I kombination med specifikationerne fra ledningsdiagrammet for farve, diameter, materialetype og trådendebehandling leverer den digitale tvilling de data, som er nødvendige for såvel manuel som fuldautomatisk konfektionering af en ledning eller et kabel. Også her gør standardiserede grænseflader det muligt at levere disse data direkte til den fuldautomatiske kabelkonfektionering.

Our solutions

Op til 80% besparelse med Wire Terminal

  • Ved fremstilling af 300 eller flere indkapslinger om året, vil Wire Terminal tjene sig selv hjem på kun 2,5 år.
  • Fuld automatiseret produktion sikrer konstant topkvalitet.
  • Magasinbaseret ledningslevering.

Mere om Wire Terminal WT fully automated wire processing machine

Op til 40% besoarelse ved semi-automatiseret maskiner

  • Øg effekteiviten i de rutinemæssige opgaver med at skære i længden, afisolere og krympe.
  • Drag fordel af hurtigere processer og enestående gentagelsesnøjagtighed.

Mere om Semi-Automated Machines

Fortrådning

Oplysningerne om ledningsføring i den digitale tvilling anvendes til at visualisere forbindelsernes føringsveje og tilslutningssituationer.
Forudsat at alle oplysninger er tilgængelige, gør visualiseringen af installations- og tilslutningssituationen det muligt at give afkald på brug af ledningsdiagrammet ved kabling af skabet.

Our solutions

Op til 20% besparelser med Smart Wiring

  • Arbejd 100% digitalt.
  • Samlingslayout, udstyr, forbindelser, forbindelsestyper og ruteveje vises på en forsåelig måde.
  • For ændringer i sidste øjeblik kan du køre en automatisk projektsammenligning for at hjælpe og undgå fejl.
  • Statusinformation gør det nemmere at videregive projekter mellem forskellige medarbejdere og gør overvågning med projektet til en nem opgave.
  • Magasinbaseret ledningslevering.

Mere om EPLAN Smart Wiring

Afprøvning

Punkt-til-punkt-tilslutningslisterne for ledninger, kabler, klemmer og enheder er med til at identificere potentielle fejl, før styretavlen sættes i drift.

Our solutions

Gå til næste trin i processen: Operations and Service 

Rittal Automatiseringssystemer

Strømskinnebearbejdning

Hurtig, præcis og ergonomisk bøjning, stansning og skæring af samleskinner af kobber og aluminium.

Wiring

EPLAN Smart Wiring

Den virtuelle assistent til manuel ledningsførelse i panelbygning. Fra tilslutningspunktet til den nøjagtige routing giver softwaren dig alle de oplysninger du har brug for - i digitalform og i 3D, hvis nødvendigt.