NETVÆRKSINFRASTRUKTUR – STÆRK, INTELLIGENT, FREMTIDSSIKRET

Electrify your System

Skab ydedygtige og intelligente elnet – til The All Electric Society

Electrify your System

Løsninger til energioverførsel

Den voksende andel af vedvarende energiformer vil udgøre en enorm belastning på elnettet og øge systemets kompleksitet betydeligt. Det hidtidige netværk til distribution af centralt produceret energi bliver til et komplekst netværk med mange decentrale aktører. Samtidig svinger produktionen afhængigt af lokalitet, tidspunkt på dagen og vejrforholdene.

Den centrale udfordring ligger i at afbalancere produktion og forbrug. Energiinfrastrukturen skal derfor blive mere gennemsigtig, mere fleksibel og mere intelligent. Digitaliseringen gør det muligt at forbedre belastningen af og balancen i forsyningsnettet gennem intelligent overvågning og styring.

Rittal – overbevisende løsninger

For at opnå maksimal beskyttelse af din strømforsyningsteknologi, selv under barske omgivende betingelser, tilbyder Rittal dig et modulsystem bestående af styretavle og klimareguleringskomponenter.

For at kunne styre dine systemer effektivt skal du indsamle og evaluere data i realtid døgnet rundt. På grund af den tidskritiske faktor bør overførsler til fjerntliggende datacentre undgås. Datamængderne skal i stadig højere grad opbevares og behandles der, hvor de opstår. Med modulopbyggede datacenterløsninger til din edge computing-applikation giver Rittal dig komplette nøglefærdige løsninger, som du kan konfigurere individuelt.

Overblik over fordele:

  • Hurtig og sikker montage takket være modulsystemet til styretavler og IT-infrastruktur
  • Fremtidsorienterede IT-løsninger – ideelle til udvikling og drift af intelligente forsyningsnet
  • Fejlsikker, langsigtet drift takket være optimal beskyttelse mod voldsomt vejr og miljøpåvirkninger
  • Globale anvendelsesmuligheder takket være overholdelse af internationale standarder og global service
  • Systemleverandør – én kontaktperson til alle dine spørgsmål

Typiske løsninger til energioverførsel

Rækkesystem VX25, stålplade

Rækkesystem VX25, stålplade

Perfektion sat i system. Det nye skabsrækkesystem VX25 i stål tilbyder maksimal datakvalitet og ensartet teknisk udvikling, en lav kompleksitetsgrad samt tidsbesparende og sikker montage. Det store skabssystem VX25 genbruger det bedste fra...

Svingrammer

Svingramme, stor til VX, 600, 800 og 1.200 mm brede skabe

Til montering af 482,6 mm (19")-indbygningskomponenter.

Kompakttavler

Kompakttavler

Kompakte skabs- og kabinetløsninger i varianterne: Kompakte kontaktskabe AX, plastkontaktskabe AX og individuelle systemskabe SE. Utallige anvendelsesmuligheder i forbindelse med styrefunktioner med middelstort pladsbehov. Opfylder de...

Udendørs skabe

Udendørs skabe

Outdoor-kabinetter er ideelt egnet til udendørs anvendelse. Rittal har standardprodukterne CS vægkabinet og CS New Basic-kabinet på lager. CS Toptec-kabinetter er den perfekte projektløsning til udendørs anvendelse....

Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm

Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm

Udendørs klimateknik

Vægmonteret køleenhed Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektive vægmonterede køleenheder Blue e+ Outdoor i effektklasserne 1500 W til 5000 W. Takket være deres høje kapslingsklasse IP 56/UL-type 12/3R/4 og temperaturområde på mellem -30 °C og...