Forkonfigureret løsning til opbygning af AC-fordelere, som afsikring mellem vekselretteren og nettilslutningen – et ideelt, individuelt justerbart grundlag for din projektering.
Vores Industry Standard Project er udviklet specifikt til solcelleanlæg >30 kVA i netparalleldrift og er baseret på AX-kompaktskab 1281.000 med 185 mm Ri4Power-skinnesystem til strømfordeling, testet i henhold til IEC 61439-1-2. Passende filterventilatorer og varmeelementer til klimaregulering samt kompakteffektafbrydere, NH-sikringslister og overspændingsbeskyttelse er inkluderet i projektet. Mærkespænding 400 V, mærkestrøm for en enkelt tavlekombination op til 630 A.
Du får et komplet Eplan-projekt inklusive dokumentation og en digital tvilling af AC-fordeleren. Denne Industry Sample kan hurtigt og bekvemt tilpasses efter dine behov. På denne måde sparer du allerede i engineering-fasen værdifuld tid og kan basere dig på et sikkert og gennemprøvet system.
Montageprocessen går også langt hurtigere, fordi udbygning af AX-skabe foregår uden manuel bearbejdning – ingen boring, ingen stansning, ingen skæring. Opbygningen af styredelen sker uafhængigt af kontaktskabet på et særskilt anvendeligt chassis. Det giver fuld adgang til alle driftsmidler og enkel af- og genmontering af styredelen. Skal det gå endnu hurtigere? Så få din individuelt planlagte AX formonteret direkte i Rittal Application Center Gera – det sparer tid over hele linjen.
Dine fordele
- Individuel løsning på rekordtid baseret på en fordefineret løsning
- Gennemprøvet system med indbyrdes afstemte komponenter
- Sikker og pålidelig levering
- Mulighed for formontage i Rittal Application Center Gera
Information
- Ved udendørs opstilling skal der sikres beskyttelse mod direkte sollys, regn og sne.
- Produktlisten kan nemt importeres til indkøbsvognen i onlineshoppen.
- Eplan-projektet er tilgængeligt i Eplan Cloud. For at logge på skal du bruge et Eplan-ID, der er knyttet til din virksomhedsorganisation.
Downloads
Forklaret skridt for skridt
1 projektering af AC-fordeleren
Projektering og fremstilling af AC-fordelere til solcelleparker skal give mulighed for variabel dimensionering af de enkelte komponenter (MCCB, NH, SAS) efter kravene til ydeevne. Ved montering af måle- og reguleringsanordninger skal der tages hensyn til elforsyningsselskabets specifikationer.
2 Engineering
Eplan-projektet, den såkaldte Industry Sample, omfatter en fuldt funktionsdygtig AC-fordeler med kompakteffektafbrydere, overspændingsbeskyttelse og klimaregulering. Du modtager et komplet Eplan-projekt, inklusive alle CAD-filer, styklister over de anvendte komponenter og de energirelevante diagrammer.
3 Engineering – fortrådning
Alle nødvendige informationer leveres i detaljer, inklusive relevante specifikationer for ledningsføringskanaler og bæreskinner.
4 Integration af bundtede producentdata
Ved hjælp af EPLAN Data Portal-biblioteket er alle artikeldata umiddelbart tilgængelige til import i Eplan-projektet, hvilket gør dokumentationen nemmere.
5 Engineering frem til 3D-model
De integrerede Eplan-løsninger giver mulighed for enkel 3D-konstruktion af strømfordelingssystemet i EPLAN Pro Panel.
6 AC-fordelerens digitale tvilling er ready2go
Den digitale tvilling er et virtuelt billede af anlægget, som giver mulighed for allerede i den tidlige engineering-fase at simulere systemer, grænseflader og processer. Det reducerer antallet af udviklingsrunder, opdager fejl og fremskynder idriftsætningen. Optimeringen i alle procestrin tilbyder enorme potentialer for at spare tid og omkostninger.
7 Styklister til direkte 1:1 bestilling
Styklisten over Rittal-komponenter kan nemt eksporteres og indlæses i Rittals indkøbsvogn – dermed har indkøbsafdelingen alle de informationer, som er nødvendige for bestilling.
8 Vedligeholdelse væsentligt forenklet takket være den digitale tvilling
Med muligheden for at udarbejde en AR-model bliver vedligeholdelsen af anlægget forenklet. Serviceteknikere kan f.eks. hjemmefra simulere et planlagt besøg og kan give deres kontaktperson på stedet værdifulde tips via en fjernopkobling.
9 Andre krav? Ikke noget problem!
Ændringer baseret på individuelle ønsker og krav kan til enhver tids projekteres hurtigt og enkelt i Eplan. Du kan slette, tilføje eller udskifte komponenter – og straks er den ændrede dokumentation og den opdaterede tvilling tilgængelig.
10 Dokumentation ved tryk på en knap
Projekteringen sker i henhold til DIN EN 61439. Ved fremstilling og konstruktion af tavleanlæg til lavspændingsnettet er det vigtigt, at dokumentationen indeholder rutineprøvningsrapporter og CE-overensstemmelseserklæring.
11 Produktionsintegration og formontering
Eplan-dataene kan importeres sømløst i Rittals løsninger med henblik på automatiseret produktion – det garanterer enorme effektivitetsfordele.
Rittal Application Center i Gera tilbyder merværdiskabende tjenester på forespørgsel: På den ene side understøtter specialister planlægningsprocessen omkring strømfordelingssystemet, og på den anden side kan vi også påtage os en del af formonteringen. Færdigt formonterede systemkomponenter til lavspændingstavleanlæg kan leveres hurtigt og pålideligt – inklusive producentleverede afbrydere fra alle kendte producenter.
12 Den virkelige tvilling som en 1:1 kopi
Projektimplementeringstiden kan reduceres markant ved hjælp af Industry Standard Projects. Hvad enten det drejer sig om engineering, montage eller idriftsætning giver de store tidsbesparelser klare omkostningsreduktioner.