Forkonfigureret løsning til planlægning af større, kommercielle ladeparker, f.eks. til industri- og erhvervskunder, som kan udvides og suppleres individuelt.
Opladningskonceptet består af tre komponenter:
- Et effektfordelerskab, der forsyner op til otte ladepunkter med den nødvendige strøm
- En central afregnings - og betalingsstation
- Decentrale 22 kW ladestandere, som forsyner bilerne med strøm.
Vores Industry Standard Project indeholder et skalerbart Eplan-projekt, som kan udvides fleksibelt. Ved enkel udvælgelse og placering af symboler kan du planlægge din ladepark efter dine specifikke behov. Opdaterede ledningsdiagrammer og tilhørende dokumentation udarbejdes ved tryk på en knap.
De aktuelle styklister giver dig mulighed for hurtigt og pålideligt at bestille de nødvendige skabe og komponenter fra Rittal. Efter færdiggørelse af din ladepark har du mulighed for at oprette en AR-model. På denne måde kan du pålideligt gennemgå vedligeholdelse og reparationer på forhånd, og din servicetekniker kan give kontaktpersonen på stedet værdifulde tips via en fjernopkobling.
Dine fordele
- Skalerbar løsning, der tilpasser sig optimalt til dine krav
- Tidsbesparelser ved engineering, indkøb, fremstilling og vedligeholdelse
- Gennemprøvet system med indbyrdes afstemte komponenter
- Sikker og pålidelig levering
Information
- De fuldstændige projektdata vil være tilgængelige her fra december 2023.
- Eplan-projektet vil derefter være tilgængeligt i Eplan Cloud. For at logge på skal du bruge et Eplan-ID, der er knyttet til din virksomhedsorganisation.