Udvidelsen og ombygningen af energiproduktionen vil kræve en betydelig kraftanstrengelse i løbet af de kommende år. Vejen væk fra kul, gas og olie til elektricitet fra vedvarende energikilder resulterer i en hastig udbygning af mange decentrale produktionsanlæg. En problemfri drift er systemrelevant, fordi en permanent strømforsyning skal sikres.
En undersøgelse* fra Norge viser, at andelen af vedvarende energi vil vokse til 83 % af elproduktionen i 2050. Konkret betyder det, at solcelleanlæg vil vokse med faktor 20 og vindmøller med faktor 10.
Energy & Power Solutions fra Rittal
For at gøre overgangen fra de fossile brændstoffer så effektiv som muligt, tilbyder Rittal ydedygtige og omkostningsoptimerede systemløsninger til vedvarende energiformer. Standardiserede komponenter i modulopbygning gør det nemmere for dig at planlægge og opbygge anlægget. Porteføljen omfatter
- Styretavler
- Strømfordeling
- Klimaløsninger
- Automatiseringsløsninger til styrings- og tavlebygning
- Service
Overblik over fordele:
- Enkel planlægning og hurtig opbygning takket være modulbaserede standardløsninger – du starter ikke på bar bund, men får fordel af forud planlagte løsninger
- Fejlsikker, langsigtet drift takket være løsninger, der kræver minimal vedligeholdelse og har gode beskyttelsesegenskaber – ideelle selv på de mest krævende opstillingssteder
- Globale anvendelsesmuligheder takket være overholdelse af internationale standarder og global service
- Alt fra samme leverandør – en kompetent partner med mange års erfaring og gennemprøvede løsninger
* "Energy Transition Outlook 2022" fra den norske virksomhed DNV
Typiske løsninger til energiproduktion