Rækkeskabssystemer anvendes ofte også til individuelle opstillinger – men er ikke altid den bedste løsning. Fordelene ved enkeltskabe som VX SE har hidtil ofte været undervurderer. Rittals enkeltskab er det ideelle bindeled mellem Rittals AX kompaktkabinetter og VX25 rækkeskabe. VX SE overbeviser med endnu hurtigere bestilling og montage, enklere opbygning og højere sikkerhed samt systemkompatibilitet. Også ved installation under trange pladsforhold, f.eks. som fordelingstavle til bygningsteknik, tilbyder VX SE med en 300 mm dyb skabsvariant nye anvendelsesmuligheder.
Hvis styretavler skal anvendes som fritstående løsninger, tilbyder enkeltskabe i den nye serie VX SE fra Rittal en lang række fordele i forhold til rækkeskabe. De kan anvendes på mange områder inden for industri og bygningsteknik. Typiske anvendelsesområder er f.eks. kompakte maskiner og anlæg, hvis strømfordelings- og automatiseringskomponenter kan placeres i et enkelt skab.
Hurtigt: I modsætning til rækkeskabe med skabsramme og aftagelige sideplader har enkeltskabet et kabinet fremstillet af et enkelt pladeemne af stål eller rustfrit stål. Takket være støbte sideplader inklusive top samt færre enkeltkomponenter bliver bestilling og montage betydeligt enklere og hurtigere. Endvidere kan der opnås yderligere tidsbesparelser, fordi top- og sidepladerne allerede er ledende forbundet med rammen, og det derfor ikke er nødvendigt at udføre særskilt potentialudligning til rammen.
Sikkert: Der opnås også en højere sikkerhed, eftersom de manglende mellemrum mellem sider, top og ramme forhindrer smudsansamlinger. Allerede fra grundmodellen har VX SE kapslingsklasse IP 55, slagbestandighed IK 10, automatisk potentialudligning, høj stabilitet takket være en enorm torsionsmodstand samt en belastningsevne på 1,5 ton. I tilfælde af strengere krav til kapslingsklasse ved anvendelse i barske miljøer kan Rittals enkeltskab også fås i en IP 66- og NEMA 4/4X-udgave. Integrerede flangeplader i bunden gør kabelindføring særligt enkel i de ultratætte skabe, og de tilbyder en ergonomisk forberedelse af kabelindføringen.
Enkelt: Der er et enormt potentiale for besparelser, hvis anlægskonstruktøren f.eks. benytter et VX SE enkeltskab med en bredde på op til 1.800 mm. På denne måde kan mindre rækkeskabskombinationer på op til tre skabe nemt erstattes. Dermed elimineres behovet for tætninger, sammenbygningstilbehør, montageplademellemstykke og flere sokkelsystemer – hvilket igen betyder mindre montagebesvær.
Kompatibelt: For ikke at gå glip af fordelene ved rækkeskabssystemet VX25 ved indvendig udbygning har Rittal nu gjort sit nye enkeltskab "VX25-kompatibelt". Ved omstilling til VX SE behøver anlægskonstruktører hverken at gentænke engineering eller montage – det hele forbliver det samme. Eftersom profilet i bundområdet af VX SE nu er identisk med VX25, kan VX-tilbehør til udbygning af bundområdet, som f.eks. flangeplader eller kabelaflastningsskinner, enkelt overføres og installeres. Kompatibilitet med VX ved indvendig udbygning opnås ved anvendelse af adapterskinner. Ved hjælp af disse kan f.eks. chassiser, skinnesystemer og delmontageplader fra VX25 nemt installeres i VX SE. På denne måde kan hele VX SE udbygges med VX25-tilbehør. Fordel: Anlægskonstruktører har dermed intet behov for specialtilbehør ved indvendig udbygning af enkeltskabet, men kan simpelthen anvende det eksisterende tilbehør fra rækkeskabssystemet.
Alsidigt: Til anvendelse sammen med bygningsteknik (opvarmning/klimastyring/ventilation) tilbyder Rittal desuden VX SE i dimensioner på 300 mm i dybden. Dermed har installatørerne fordel af de talrige muligheder for indvendig udbygning, de fleksible kabelindføringsmuligheder med det nye, modulopbyggede kabelindføringssystem samt individuelle og hurtige modifikationer som f.eks. udskæringer i kabinettet.
"Hvorfor ikke gøre det enkelt, når det er muligt?" – det er Rittals motto. Med VX SE tilbyder Rittal en intelligent kombination af skabssystem og individuel enkeltskabsteknologi – og dermed en lang række fordele som vil kunne forøge maskin- og anlægskonstruktørers produktivitet.