Energiforbruget er en vigtig faktor for økonomisk rentabel IT-drift. Maksimalt overblik over forbruget er helt afgørende. Derfor har Rittal integreret en række omfattende målefunktioner til detaljeret energianalyse i sin nye PDU-produktfamilie (Power Distribution Unit). De intelligente varianter understøtter desuden individuel til- og frakobling af hver udgang samt tilslutning af adgangskontrol. PDU'erne kan konfigureres online. På denne måde kan IT-brugere hurtigt og nemt implementere en strømfordeling af høj kvalitet baseret på de individuelle krav i ethvert IT-rack. Med denne intelligente energiforsyning har Rittal markant videreudviklet sin portefølje af IT-infrastruktur, der omfatter IT-køling, overvågning, fysisk sikkerhed og nøglefærdige datacentre inklusive cloud-tjenester, for at imødekomme IT-verdenens fremtidige krav.
Det anslås, at datacentre på verdensplan forbruger op til 500 milliarder kilowatttimer energi. Frem mod 2030 forventes dette forbrug at stige til hele 2.000 milliarder kilowatttimer. Også i Tyskland forventer eksperter et stigende energibehov til IT-systemer, drevet af de nye teknologier som 5G-netværk og Internet of Things.
Det bliver derfor vigtigere og vigtigere for operatører af datacentre at måle og optimere energiforbruget. Med en ny PDU-produktfamilie tilbyder Rittal nu omfattende funktioner til energimåling i IT-racket og bidrager dermed til at reducere IT-driftsomkostningerne i datacentret.
"På trods af de mange effektivitetsgevinster inden for IT, som allerede er blevet opnået bagudrettet, fortsætter energiforbruget med at stige i mange datacentre. Med vores nye PDU-familie hjælper vi operatører af datacentre med at analysere energiomkostningerne præcist og finde yderligere potentialer for omkostningsoptimering", forklarer Luis Brücher, Vice President Product Management IT hos Rittal.
Fem modeller til ethvert formål
Den nye PDU-generation består af fem grundmodeller, som funktionsmæssigt er baseret på hinanden og kan konfigureres individuelt:
- Rittal PDU Basic (enkel strømfordeling)
- Rittal PDU Metered (måling af hver enkelt fase)
- Rittal PDU Metered Plus (måling af hvert enkelt udgangsstik)
- Rittal PDU Switched (måling af hver enkelt fase, til-/frakobling af hver enkelt udgang)
- Rittal PDU Managed (måling og til-/frakobling af hver enkelt udgang)
Varianten "PDU Basic" arbejder passivt og står for energifordelingen i IT-racket. Varianten "PDU Metered" indeholder målefunktioner for hver enkelt fase, f.eks. af spænding, effekt, frekvens samt yderligere data. Med modellen "PDU Metered Plus" er der også mulighed for registrering af energidata. Modellen "PDU Switched" giver mulighed for måling af hver enkelt fase og er udstyret med udgangsstik, der kan til- og frakobles. Produktvarianten "PDU Managed" kombinerer funktionerne i Metered Plus og Switched, dvs. den giver mulighed for energifordeling og dataregistrering på hver enkelt udgangsstik samt energistyring med til-/frakobling af hvert stik.
Pladsbesparende format, værktøjsfri montage
Et af de særlige kendetegn ved den nye PDU-generation er det slanke design. Det betyder, at Rittals PDU'er kan installeres i zero-U-space, dvs. rummet mellem sidepladen og 19"-montagerammen. Dermed bliver ingen højdeenheder blokeret, og selv i et fuldt udbygget IT-rack er der stadig mulighed for vedligeholdelses- og installationsarbejder. I Rittals IT-racks sker montagen uden brug af ekstra værktøj ved hjælp af en clipsbefæstigelse til 19"-rammen, i IT-skabe fra andre udbydere vha. de medfølgende universalbefæstigelser.
Modulopbygning for maksimal fleksibilitet
Ud over det brede udvalg af PDU-lagervarer giver det modulopbyggede produktionskoncept mulighed for individuelle konfigurationsalternativer. Dermed kan PDU'en tilpasses optimalt til den aktuelle applikation. Kunderne kan blandt andet selv bestemme længden på kablet, typen af tilslutningsstik eller udtagenes antal og type. Noget helt nyt er konfigurationen af sikkerhedskontaktudgangene. Desuden kan yderligere moduler konfigureres til en PDU, f.eks. differensstrømmåling eller overspændingsbeskyttelse. Takket være modulkonceptet kan de individuelle komponenter som PDU-controllerkortet og overspændingsbeskyttelsen udskiftes uden driftsafbrydelser, hvilket øger datacentrets tilgængelighed.
Konfigurator: Enkel bestilling, hurtig levering
Rittal har udviklet en webkonfigurator til hurtig og enkel bestilling. Den guider kunden bekvemt gennem alle konfigurationsmulighederne frem til den ønskede løsning.
Sikkerhed via fjernadgang og overvågning
Sikkerhed og overvågning er vigtige funktioner i intelligente PDU'er. Således kan op til to installerede elektroniske håndtag på et IT-rack overvåges som en del af adgangskontrollen. Yderligere integrerede funktioner såsom et alarmrelæ, en digital indgang og en alarmsignalgiver giver mulighed for fleksibel integrering af PDU'en i et overordnet IT-sikkerhedskoncept. Derudover kan de sensorer, som allerede findes til overvågningssystemet CMC III, integreres med henblik på at registrere omgivende miljødata såsom temperatur, fugt eller kontakternes tilstand. Også fejlstrømsovervågning kan tilvælges som tilbehør. De intelligente logikelementer i PDU'en kan eksempelvis blokere for åbning af lågerne, når der registreres en potentielt farlig situation som følge af afledning af strøm via PE (beskyttelsesjord) eller andre baner i IT-racket.
PDU'erne er udstyret med en integreret webserver til fjernadministration. Administratoren kan betjene denne via en intuitiv webbrugerflade. Adgangsrettighederne til webserveren kan automatiseres via almindelige registertjenester som f.eks. Active Directory. Ud over den detaljerede og grafiske visning af måleværdier i webbrugerfladen kan der også forespørges på PDU-parametre via SNMPv3 fra overordnede DCIM-softwaresystemer (Data Center Infrastructure Management). De mest almindelige protokoller som f.eks. TCP/IPv6, TLS og OPC-UA er understøttet.
Praktisk: PDU'er til anvendelse fra edge til colocation
For hver enkelt produktvariant er der specifikke anvendelsesscenarier. F.eks. kan belastningsstyringen i IT-racket understøttes med en "Metered PDU". Ved hjælp af denne kan IT-eksperter vurdere, om IT-kølingen er optimalt tilpasset til de aktive komponenters belastning. Ved måling af hvert udgangsstik, som f.eks. på modellen "Metered Plus", kan man få en detaljeret afregning for hvert enkelt forbruger. Operatører af colocation-datacentre kan benytte denne variant til at overvåge omkostningerne for lejede serverpladser eller hele IT-racks. Til- og frakoblingsfunktionerne i "PDU Switched" giver mulighed for efter behov at frakoble eller genindkoble strømforsyningen til individuelle udtag. Det gør det langt nemmere at administrere fjernbetjente IT-lokaliteter som f.eks. autonomt arbejdende edge-datacentre. Varianten "PDU Managed" giver mulighed for måling samt til- og frakobling af hver udgang. Dermed opnås brugerorienteret afregning med fuld kontrol er de enkelte udtag. Navnlig i forbindelse med store, decentrale edge-infrastrukturer er "Managed PDU" det ideelle værktøj til at registrere omkostningerne for hver lokalitet og samtidig fjernovervåge IT-systemerne.
Overblik: de vigtigste egenskaber og kundefordele
- Omfattende målefunktioner til detaljeret energianalyse i datacentre
- Kan konfigureres fleksibelt og tilpasses optimalt til det aktuelle anvendelsesformål i virksomheden
- Integrerede overvågningsfunktioner forøger den samlede IT-infrastrukturs sikkerhed
- Hurtig og pladsbesparende montage
- Fjernadministration med maksimal adgangssikkerhed