Hastighed er altafgørende: På grund af den industrielle omstilling er produktionsvirksomheder nødt til hurtigere end før at opbygge nye IT- og OT-infrastrukturer til edge-applikationer. En af forudsætningerne er rack-systemer, der er baseret på et omfattende modulsystem af varianter, og som kan bruges til implementering af individuelle løsninger på en enkel, sikker og fremtidsorienteret måde. Svaret på disse behov er det nye VX IT-racksystem fra Rittal, der præsenteres på Hannover-messen Digital Days 2020.
Nye teknologier såsom Industrial Internet of Things (IIoT), kunstig intelligens (AI) eller 5G kræver pålidelige IT- og OT-infrastruktursystemer til edge-applikationer direkte i produktionen. For at virksomhederne kan bevare deres konkurrenceevne, skal opbygningen eller udvidelsen af IT- og OT-infrastrukturen til den nødvendige computerkraft ske hurtigt. Rittal tilbyder understøttelse af dette med sit nye racksystem VX IT. Denne innovation sætter tempoet for hurtig og fremtidssikker opbygning af nye IT- og OT-infrastrukturer.
VX IT står for hurtighed, fleksibilitet og modularitet. Men også for en sikkerhed for, at vores kunder er optimalt klædt på til alle IT-scenarier – også på morgendagens intelligente fabrikker.
Moderne skabsplatform sætter tempoet
Med VX IT har Rittal udviklet en helt ny generation af IT-racks: Verdens hurtigste IT-rack. Løsningen er designet som et universelt modulsystem af varianter, der kan anvendes som netværks- og serverskab i edge-applikationer. Som en unik fordel for kunden er samtlige VX IT-varianter, der er udarbejdet vha. konfiguratoren, og alle deres bestanddele allerede testet og certificeret iht. internationale standarder som UL 2416, IEC 60950 og IEC 62368. Derfor kræves der ingen yderligere certificering af det færdige konfigurerede system. Det sikrer maksimal frihed og sikkerhed under opbygning af nye IT-infrastrukturer. IT-chefer kan med denne løsning spare værdifuld tid under planlægning og indkøb, samtidig med at de har sikkerhed for, at alle komponenter passer perfekt sammen.
En online-konfigurator fører skridt for skridt brugeren gennem udvælgelse af komponenterne og gennemfører straks en plausibilitetskontrol.
Digital bestillingsproces
Virksomhederne kan med VX IT implementere nye IT-infrastrukturer med hidtil uopnåelig hastighed – fra individuelle netværksracks i produktionshallen til komplette edge-datacentre på distribuerede produktionslokaliteter. Med VX IT udnytter Rittal det fulde digitaliseringspotentiale til fordel for sine kunder: Hele processen fra valg over konfiguration og bestilling frem til levering er digitalt understøttet og transparent. Under konfigurationen bliver 3D-modellen inklusive tilbehør bygget op stykke for stykke. Den færdige 3D-model er tilgængelig for brugeren med henblik på videre anvendelse. Den individuelt udarbejdede version af IT-skabet produceres i topkvalitet på et ultramoderne produktionsanlæg og leveres hurtigt og til tiden takket være optimeret logistik.
Maksimalt kompatibel og fremtidssikret
VX IT tilbyder kompatibilitet med eksisterende Rittal RiMatrix-systemer og andre IT-infrastrukturer, som er implementeret med Rittal-komponenter. Dermed er udskiftning af individuelle komponenter i eksisterende datacentre stadig fuldt ud muligt, og det samme gælder en målrettet udvidelse af datacentre. Virksomheder kan for eksempel udvide eksisterende RiMatrix-installationer med det nye VX IT og anvende VX IT-specifikke komponenter til køling, UPS eller overvågning. Dermed er investeringssikkerheden for eksisterende Rittal-datacentre sikret.
Værktøjsfri og hurtig montage
Alle, der arbejder på et datacenter, ønsker sig intelligent designede løsninger, som er nemme at betjene. Rittal har konsekvent haft dette for øje under udvikling af VX IT. Montering af IT-skabet sker hovedsageligt uden brug af værktøj takket være en tidsbesparende klikteknologi. Afmærkede højdeenheder og hulmønstre i dybden gør det nemmere at justere 19"-niveauafstanden. Alle fladdele som f.eks. sideplader eller topplader monteres hurtigt og enkelt med klikholdere og positioneringshjælpere. Takket være de nye vertikalt opdelte sideplader, der kan tilføjes som valgfrit tilbehør, får brugeren nemmere adgang, således at installations- og servicearbejde kan udføres hurtigere. De vertikalt opdelte sideplader er udstyret med enkle hængsler, således at de både kan åbnes som låger og stadig nemt kan tages af. Desuden fås vandret opdelte sideplader, som ligeledes forenkler adgangen til eksempelvis serveren.
Bæreevne op til 1.800 kg
Endnu en vigtig egenskab ved VX IT er dets høje stabilitet: Takket være en forbedret konstruktion af rammen opnår IT-skabet en højere stabilitet i 19"-vertikalprofilet end de foregående modeller. Bæreevnen er dokumenteret gennem interne prøvninger hos Rittal, men også via ekstern certificering udført af Underwriters Laboratories (UL). Skabet fås i to varianter: Skabet "VX IT standard" tåler en statisk belastning på 1.500 kg iht. Rittals testmetode eller 1.200 kg iht. UL-certificeringen. Varianten "VX IT dynamic" tåler en belastning på 1.800 kg iht. Rittals testmetode eller 1.500 kg iht. UL-certificeringen.
Alt hvad et rack har brug for
Der fås et bredt udvalg af tilbehør til individuel udbygning af VX IT. Dette omfatter alternativer til låger og sideplader samt bund- og topplader, men også innovationer som den nye LED-liste til statusvisning. Blandt øvrigt tilbehør kan nævnes udtræk og hjælpemidler til kabelstyring samt løsninger til overvågning, strømforsyning og "asset management" i IT-racket. Til den indvendige udbygning fås komponenter som PDU'er, UPS-anlæg, IT-kølesystemer samt overvågningsløsninger, men også moduler til tidlig branddetektering og -slukning.