Voksende datamængder, en sikker europæisk cloud (datasuverænitet), hurtig modernisering af datacentre samt det stigende energiforbrug er set fra Rittals synsvinkel de vigtigste trends på IT-/datacenterområdet i 2020. F.eks. kan der ved anvendelse af OCP-teknologi (open compute project) og varmegenvinding tilbydes løsninger på de aktuelle udfordringer.
I 2025 vil mennesker og maskiner allerede kunne generere 175 zettabyte data, forudsiger markedsforskerne fra IDC (International Data Corporation). Hvis man gemte disse data på traditionelle DVD'er ville det resultere i 23 stakke af DVD'er, som hver især ville nå op til månen. Den årlige datatilvækst på gennemsnitligt 27 procent betyder også stigende krav til IT-infrastrukturen.
Eftersom ikke mange virksomheder har råd til at forøge deres egne datalagre med knap en tredjedel hvert år, satser IT-cheferne i stigende grad på IT-tjenester i skyen. Hvad enten det drejer sig om opbevaring eller bearbejdning er cloud-trenden for længst kommet til Tyskland: En undersøgelse offentliggjort i sommeren 2019 af ITK-brancheforeningen Bitkom og KPMG viste, at tre ud af fire virksomheder allerede bruger cloud-løsninger.
De, der bruger cloud-løsninger fra tredjepartsudbydere, afgiver dog en del af kontrollen over deres virksomhedsdata. For eksempel giver US Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data) amerikanske myndigheder adgang til data, der er gemt i skyen – selvom lokale love på det sted, hvor datalageret befinder sig, forbyder dette.
"Fremover vil økonomisk succes kun kunne opretholdes, hvis den holder trit med en fuldstændig digitalisering og integration. Virksomheder vil bruge deres data på en stadig mere værdiskabende måde – i stigende grad i realtid – for eksempel i produktionsmiljøet", siger Dr. Karl-Ulrich Köhler, CEO hos Rittal International. "Datasuverænitet bliver en kritisk succesfaktor for international konkurrenceevne," tilføjer Dr. Köhler.
Trend #1: Datasuverænitet
Autonom datahåndtering bliver en central konkurrencefaktor for virksomheder. Det gælder for alle brancher, hvor datasikkerhed har topprioritet og analysen af disse data er afgørende for virksomhedens succes – sundhedssektoren, mobilitet, bankverdenen og fremstillingsindustrien. Virksomheder er nødt til at spørge sig selv, hvordan de kan bearbejde deres data sikkert og effektivt, og om de vil modernisere deres eget datacenter, investere i edge-infrastrukturer eller bruge skyen.
Det store europæiske digitaliseringsprojekt Gaia-X, et initiativ fra det tyske ministerium for økonomi og energi, starter op i 2020. Målet er at opbygge en europæisk sky til sikker digitalisering og opkobling af industrien og etablere et grundlag for anvendelse af nye AI-applikationer (kunstig intelligens). Fraunhofer Gesellschaft har i denne sammenhæng startet initiativet "International Data Spaces". Dette virtuelle datarum giver virksomheder mulighed for sikker udveksling af data. Desuden sikres der kompatibilitet mellem ens egen løsning og de etablerede (cloud-)platforme (interoperabilitet).
Det betyder, at geografisk distribuerede mindre datacentre med åbne cloud stacks kunne skabe en ny kategori af industrielle applikationer, der udfører en indledende dataanalyse direkte ved dataenes oprindelsessted og bruger skyen til efterfølgende analyser. En af disse løsninger er ONCITE. Det nøglefærdige (plug & produce) edge cloud-datacenter gemmer og behandler data direkte, der hvor de opstår, således at virksomhederne ved opkobling bevarer datasuveræniteten langs hele forsyningskæden.
Trend #2: Standardisering i datacentret med OCP
Den hurtige modernisering af eksisterende datacentre bliver stadig vigtigere for virksomheder, eftersom den datamængde, som skal bearbejdes, konstant vokser. Nogle af de væsentligste krav til udbygningen er en standardiseret teknologi, en omkostningseffektiv drift og en høj grad af skalerbarhed i infrastrukturen. OCP-teknologien (open compute project) med central jævnstrømsfordeling i IT-racket bliver et interessant alternativ for stadig flere CIO'er, fordi der opstår nye potentialer for omkostningsoptimering med jævnstrømskomponenter. Således sker energiforsyningen til alle IT-komponenter centralt med n+1 strømforsyninger for hvert rack. På denne måde opnås en effektiv køling, da der kræves færre strømforsyninger. Samtidig forenkler OCP-komponenternes høje grad af standardisering vedligeholdelsen og reservedelsadministrationen. Effektivitetsgevinsten ligger i gennemsnit på cirka fem procent af det samlede strømforbrug.
Rittal regner med, at OCP i 2020 vil blive yderligere etableret som en gennemgående systemplatform i datacentre. Nye OCP-produkter til rack-køling, strømforsyning eller overvågning giver mulighed for en hurtig udbygning med jævnstrømskomponenter. Desuden understøtter nye produkter det traditionelle koncept med en central nødstrømsforsyning, hvor strømforsyningen sikres ved hjælp af en central UPS. Dermed er det ikke længere som hidtil nødvendigt at sikre hvert enkelt OCP-rack med en UPS baseret på lithium-ion-batterier. Fordelen er, at brandbelastningen i OCP-datacentre sænkes markant.
Trend #3: Varmegenvinding og direkte CPU-køling
Datacentre afgiver store mængder energi i form af spildvarme til miljøet. Når effekttætheden i datacentret øges, stiger også varmemængden, som potentielt kunne bruges til andre formål. Hidtil har udnyttelsen af overskudsvarme dog været for dyr, f.eks. fordi der sjældent findes aftagere i umiddelbar nærhed af virksomheden. Endvidere har den spildvarme, som luftbaserede IT-kølesystemer producerer, en temperatur på omkring 40 grader, og det er alt for lavt til at kunne udnyttes økonomisk.
Navnlig på området "high performance computing" (HPC) producerer IT-racks høje varmebelastninger, som ofte udgør mere end 50 kW. I forbindelse med HPC er direkte processorkøling med vand markant mere effektivt end luftkøling, således at returtemperaturer på 60 til 65 grader er tilgængelige. Ved disse temperaturer er det eksempelvis muligt at opvarme brugsvand eller drive varmepumper eller ligefrem forsyne et fjernvarmenet. CIO'erne skal dog være opmærksomme på, at selv ved en direkte CPU-vandkøling kan kun omkring 80 procent af spildvarmen ledes ud af et IT-rack. For de resterende 20 procent kræves der en supplerende IT-køling af racket.
På den tyske regerings digitale topmøde i 2019 blev emnet varmegenvinding drøftet i den relevante arbejdsgruppe, og her kunne man påvise et stort behov for handling. Derfor går Rittal ud fra, at markant flere CIO'er i 2020 vil være optaget af, hvordan den hidtidige spildvarme fra datacentret kan udnyttes økonomisk.
Trend #4: Integration af multi-cloud-miljøer
Virksomheder behøver sikkerhed for, at deres cloud-applikationer kan drives via de almindelige platforme og i de ønskede lande. Derfor kræves der en multi-cloud-strategi. Set ud fra ledelsens synspunkt er dette en strategisk beslutning baseret på den erkendelse, at deres egen organisation vil udvikle sig til en fuldt digitaliseret virksomhed.
En fremragende brugeroplevelse sikres for eksempel ved minimal forsinkelsestid i forhold til de forskellige lokale tilgængelighedszoner ("availability zones"). Det vil sige, at virksomheder vælger en eller flere globale tilgængelighedszoner afhængigt af deres forretningsbehov. Overholdelse af strenge regler for databeskyttelse opnås f.eks. via en specialiseret lokal udbyder på det relevante målmarked. Det er netop hvad en udbyderåben multi-cloud-strategi giver mulighed for: at kombinere funktionstætheden og skalerbarheden hos hyperscalere med datasikkerheden hos lokale og specialiserede udbydere som Innovo Cloud. Ved tryk på en knap, på et instrumentpanel, med én kontaktperson, én regning og i præcis det sekund, hvor forretningsbeslutningen bliver truffet.
Det gør multi-cloud-strategier til en af de helt store trends i de kommende år. Erhvervslivet vil tage yderligere skridt i retning mod digitalisering og bruge cloud-native teknologier – applikationer konciperet og udviklet til cloud computing-arkitektur – for at øge hastigheden på deres egen "continuous integration" (CI) og "continuous delivery" (CD) pipelines. Automatiseringen af integrations- og leveringsprocesserne vil derefter muliggøre hurtig, pålidelig og reproducerbar levering af software ("deployments").