Maskiners og systemers evne til at kommunikere er en grundlæggende forudsætning for Industri 4.0. For at kunne integrere køleenheder fra Blue e-serien, som allerede er i drift, i tilstandsovervågnings- og IoT-systemer tilbyder Rittal nu en speciel adapter, der giver omfattende kommunikationsmuligheder.
Digitaliseringen står højt på dagsordenen i mange industrivirksomheder. Men hvad gør man, hvis maskiner og anlæg ikke råder over tilstrækkelige kommunikationsgrænseflader? En digital eftermontering, som udstyrer de eksisterende maskiner og anlæg med en efterfølgende, velegnet kommunikationsteknologi, kan her være den ideelle løsning. Derfor har Rittal introduceret en adapter til deres køleenheder i serien Blue e, som kan bruges til at opkoble enhederne til intelligente tilstandsovervågnings- og IoT-systemer.
Højere anlægstilgængelighed
Med den nye adapter er der mulighed for tilstandsovervågning af op til ti køleenheder i et master-slave-netværk. Ud over registrering af data kan der også udføres effektivitetsanalyser på køleløsningen. Endvidere er der mulighed for overvågning af fejl eller overskridelse af grænseværdier med automatiske meddelelser. Dette sikrer højere tilgængelighed og undgår kostbar nedetid på maskiner.
Den nye adapter er velegnet til alle enheder i serien Blue e, som arbejder med en comfort-controller. På denne måde kan både væg- og topmonterede køleenheder i serien Blue e klargøres til Industri 4.0. Det gælder både for standardenheder og for udgaver i rustfrit stål. Ligeledes kan Rittals køleenheder med en Nema 3R/4- eller Nema 4X-klassificering integreres ideelt i IoT-applikationer. Disse anvendes tit udendørs. Typiske eksempler på sådanne udendørs anvendelser er anlæg til produktion af vedvarende energi, f.eks. sol- og vindkraftanlæg. Eftersom disse ofte er placeret på fjerntliggende områder, er en fjernovervågning af styrings- og tavleanlæg helt afgørende.
Enkel idriftsætning
Integrationen af køleenheder fra serien Blue e i overordnede systemer sker i kombination med IoT-grænsefladen, som Rittal har introduceret til enhederne i den efterfølgende serie Blue e+. Da direkte kommunikation mellem IoT-grænsefladen og de ældre Blue e enheder ikke er mulig, har Rittal udviklet den nye IoT-adapter. Konfigurationen og idriftsætningen sker hurtigt, bekvemt og helt uden programmering via den integrerede webserver.