RiZone

Perfekt understøttelse af IT-infrastrukturkomponenter

Rittals komponenter - fra serverskabe over strømforsyning og klimateknik til sikkerheds- og overvågningsteknik - bliver understøttet ved integrering og i løbende drift, eventuelt vha. tilpassede sensorer og reguleringer.

Med sin enkle og hurtige konfiguration er RiZone den ideelle DCIM-løsning til datacentre i alle størrelser.

  • Integration af den fysiske datacenterinfrastruktur (OT-enheder) i et DCIM-system (Data Center Infrastructure Management)
  • RiZone understøtter SNMP V1/V2C og SNMP V3
  • Enkel konfiguration
  • Automatisk detektering af Rittal-komponenter
  • Workflow-editor til udarbejdelse af brugerdefinerede scenarier (hvad sker der hvis …)
  • Forøgelse af sikkerhed og pålidelighed takket være logisk kortlægning af driftskonceptet i RiZone
  • Energioptimering i datacentret
  • Integrering af SNMP-kompatibelt tredjepartsudstyr

Registrerer alle SNMP-kompatible IT-infrastrukturkomponenter.

Egen SQL-database eller opkobling til eksterne MS-SQL- og Oracle-databaser.

  • Overvågning af udnyttelsesgrad i datacentre
  • Redundansovervågning af klimateknik og energiforsyning
  • Bestemmelse af optimal serverinstallationsposition
  • Optimering af udnyttelsesgrad og tilgængelighed i et datacenter
  • Forkonfiguration af RiZone-projekter
  • Understøtter Rittal CMC III-komponenter samt RiMatrix S
  • Enkel udskiftning af komponenter ved hjælp af træk og slip
  • Central administration af adgangsdata og PIN-koder
  • Engangs PIN-funktion
  • PIN-funktion til nødsituationer
  • 2-vejs autorisation
  • Granuløs brugeradministration inden for RiZone
  • Understøttelse af indekseringstjenester

Den virtuelle RiZone-applicance er tilgængelig i branchestandarden OVF.

  • RiZone-serveren kan være medlem af en indekseringstjeneste
  • RiZone-brugeren kan være medlem af en indekseringstjeneste
  • Central administration af adgangskontrollen via RiZone
  • Administration af transponderkort
  • Central administration af adgangsdata
  • Importfunktion

RiZone plus Rittal-komponenter giver en systemløsning med maksimal energieffektivitet.