Vedligeholdelse

Bevarelse af dine anlægs værdi

Ved løbende overvågning af ydeevnen kan en driftsafbrydelse eller en fejl i IT-systemerne opdages og afværges i god tid.

Maksimér dine procesforløb over hele levetiden

Fejlfri drift af produktionslinjer afhænger i høj grad af varmebelastningen på de enkelte elektroniske komponenter. En temperaturstigning på
ca. 10 K (Kelvin) halverer disse komponenters levetid og fordobler deres fejlfrekvens.

Vores tilbud:

  • Inspektion og vurdering af den generelle tilstand
  • Grundig rengøring af systemkritiske anlæg
  • Opmåling og dokumentation af anlægsparametre på systemsiden
  • Gennemgang af det samlede system

Dine fordele:

  • Din IT-infrastruktur er tilgængelig 24/7, 365 dage om året
  • Bedre bevarelse af dit datacenters værdi
  • Overholdelse af lovbestemmelserne i henhold til DIN 31051
  • Lavere omkostninger takket være op til 30 % højere effektivitet

Vores tilbud: Visuel inspektion af systemet og de installerede produkter samt løsninger i overensstemmelse med DIN 31051

Dine fordele: Hurtigt, pålideligt overblik over dit IT-datacenters status

Lækagetest for at sikre overholdelse af lovbestemmelser

Med ikrafttrædelsen af Fluorgasforordning nr. 517/2014 er operatører af køletekniske anlæg fra og med en bestemt mængde kølemiddel forpligtet til jævnligt at gennemføre en lækagetest. Denne lækagetest skal udføres af en kvalificeret og certificeret tekniker.

Som certificeret serviceudbyder opfylder Rittal alle juridiske krav for korrekt gennemførelse af de lovbefalede afprøvninger inden for rammerne af en engangsvedligeholdelse eller som en del af din serviceaftale.

Vigtigt for dig som operatør: Fra 1. januar 2020 er efterfyldning af de berørte kølemidler i forbindelse med service forbudt. Lad os allerede nu rådgive dig om de muligheder, du har for at forhindre disse tilfælde: via e-mail til servicesales@rittal.de eller på tlf. +49 2772 505 1717.