Laboratorietestet kvalitet

Rittals kvalitetsstyring på tværs af alle grænser

Anvendelsesområdet for de innovative Rittal-produkter bliver konstant udvidet – og kravene bliver stadig mere komplekse.

Kun konsekvent kvalitetsstyring kan garantere en permanent forbedring af produkter, serviceydelser og interne processer. Rittals partnere får på denne måde gavn af konstant høje standarder, perfekt indfrielse af deres forventninger samt mulighed for ubegrænset anvendelse af samtlige produkter overalt i verden.

Den konsekvente kvalitetsfilosofi hos Rittal resulterer i internationalt anerkendte certificeringer, som f.eks. ISO 9001:2015.

Den ansvarlige omgang med værdifulde ressourcer samt beskyttelse af mennesker og miljø udgør et afgørende bidrag til certificeringerne. For denne overbevisende sammenkobling af økonomi og økologi har Rittal modtaget certificeringer iht. ISO 14001:2015 og OHSAS 18001:2007.

Den globale målestok for optimale produktstandarder

Implementeringen af vores konsekvente kvalitetsfilosofi har resulteret i internationalt anerkendte certificeringer. Ud over de omfattende produktcertificeringer i henhold til globale standarder og akkreditering af vores kvalitetslaboratorium via det tyske akkrediteringsorgan DAkkS og Underwriters Laboratories UL er Rittals kvalitetsstyringssystem globalt implementeret samt globalt certificeret af SQS (schweizisk organisation for kvalitets- og ledelsessystemer). Vi opnår dermed vores mål om at tilbyde vores partnere – over hele verden – den samme gode service og de samme gode produkter.

Testmetoder

Kvalitet på testbænken – kundeorienteret, i praksis og efter gældende teknisk standard!

Hver eneste dag bliver Rittals styretavler og skabssystemer testet på virksomhedens eget kvalitetslaboratorium for at dokumentere, at de tilbyder maksimale kundefordele takket være deres kompromisløse høje standard.

Altid perfekt skærmet
Rittals produkter på EMC-testlaboratoriet

Iskoldt
Simulation af ekstreme klimaforhold i kulde- og varmekamre

Stabile forhold
Mekanisk belastningsafprøvning med tryk- og trækkræfter

Med en tusindedel millimeters nøjagtighed
3D-opmåling

Støv har ikke en chance
Afprøvning af partikeltæthed iht. EN 60529, IP 54 og IP 64

Fuld kontakt
Afprøvning af beskyttelseslederforbindelse og isolationsmodstand i henhold til EN 50298

En vandtæt historie
Vandstråletest iht. EN 60529 eller UL 50

Til punkt og prikke
Kvaliteten gælder naturligvis også under fremstillingen