Særligt intensive interferensfelter opstår eksempelvis ved mikrobølgetørrring, elektroerosionsanlæg og ved højfrekvent svejseteknik. Her er de almindelige standardskabe fra Rittal ofte ikke tilstrækkelige. I stedet anbefaler vi at bruge Rittals EMC-skabe i disse tilfælde.
Sådan opnår vi en høj afskærmningseffekt
Skabets ydre overflader er ved hjælp af en ledende specialpakning forbundet med hinanden på en elektrisk ledende måde og stort set uden spalter. De indvendige flader og tætningskanterne holdes fri for maling. Korrosionsbeskyttelse opnås ved en overfladebehandling af grundmaterialet med zink/magnesium.
Ethvert skab er ikke bedre i brug, end det er forarbejdet til!
Ved udskæringer til inspektionsområder og klimateknik skal der tages hensyn til opretholdelse af skærmvirkningen (skærmede vinduer, trådnet, vaffelmønster).
Sådan vises skærmvirkningen
I et skærmdæmpningsdiagram afbildes skabets dæmpning af felterne i forhold til frekvensen på en logaritmisk skala.
- 20 dB skærmdæmpning svarer til en svækkelse med faktor 10
- 40 dB skærmdæmpning svarer til en svækkelse med faktor 100
- 60 dB skærmdæmpning svarer til en svækkelse med faktor 1000
- osv.