Den tredobbelte overfladebehandling tilbyder optimal korrosionsbeskyttelse og modstår mineralsk olie, smøremidler, bearbejdningsemulsioner og de opløsningsmidler, som for eksempel kan blive anvendt til rengøring.
Kvaliteten sikres ved løbende procesovervågning. Du kan finde oplysninger om den produktspecifikke overfladebehandling i de aktuelle bestillingsdokumenter.
1. fase: Nanokeramisk belægning
I stedet for den hidtidige jernfosfatering bruger Rittal nu en ny forbehandlingsproces til dyppegrundingen: den nanokeramiske belægning.
Denne metode bruges til alle egenfremstillede og dyppegrundede produkter.
Her er en oversigt over fordelene ved nanokeramisk overfladebehandling:
- Udstyr er bedre beskyttet i længere tid
- Forhøjet korrosionsbeskyttelse
- Øget værdibevarelse
- Miljøvenligt
Fremragende korrosionsbeskyttelse
Efter 168 timers salttågeprøvning iht. DIN EN ISO 9227:
Traditionel overfladebehandling
(f.eks. kun pulverlakeret)
Højere Rittal-standard siden 1981
Optimeret Rittal standard (RiNano)
2. fase: Elektroforesegrunding
- Polyesterharpiks uden tungmetaller, kromater og silikone i en vandbaseret maling
- RAL 7035
- Danner en ensartet lagstruktur på overflader, kanter og hulrum og sikrer dermed en fuldstændig forsegling af hulrum
- Lagtykkelse ca. 20 µm
- Ovnhærdning
3. fase: Strukturpulverlakering
- Elektrostatisk, miljøvenlig pulverlakering baseret på polyesterharpiks uden tungmetaller, kromater og silikone og med høj mekanisk bestandighed
- Standardfarve RAL 7035
- God bestandighed over for kemikalier, temperatur og vejrpåvirkning
- Kan dekontamineres
- Ovnhærdning
Efterbehandling
Mulighed for overmaling af grunder eller pulverlakering:
Vores skabe kan overmales efter omhyggelig rengøring. DD-malinger, 1- og 2-komponente malinger, autolakker, pulverlakker, vandbaserede lakker og nitrocellulosemalinger er velegnede.
I tvivlstilfælde skal der gennemføres en kompatibilitetstest. Malingsproducentens påføringsanvisninger skal overholdes.
Følgende specialbelægninger er mulige på forespørgsel:
Tropebelægning, for høj korrosionsbestandighed i varme og fugtige klimaer (indendørs).
Kemikaliebestandig maling, sikrer optimal resistens mod uorganiske og organiske stoffer.