Naturen viser vejen (lotuseffekten)
I Asien betragtes lotusplanten som et religiøst symbol på renhed. Alle væsker preller af på den, og intet støv kan klæbe til den. Årsagen er endnu engang nanopartikler: Bittesmå papiller afviser vandet. Inden for nanoteknologien fører dette princip til udviklingen af en selvrensende keramik. Materialer, som er blevet behandlet med nanopartikler, har nogle særlige egenskaber: For at fremstille ridsebestandige brilleglas påføres der nanopartikler på overfladerne. Sådanne glas kan ligefrem pudses med ståluld, uden at der opstår ridser. Partiklerne er så små, at de hverken afbøjer eller bryder lyset, men slipper det uhindret igennem.
Hvordan fungerer det?
Nanoforseglingerne består af nanopartikler med komponenter, som går i fast forbindelse med overfladen, og med andre komponenter som fremkalder den ønskede effekt. Disse partikler ordner sig intelligent under udførelsen af deres opgave: De vedhæftende komponenter vandrer ned til overfladen, mens de vedhæftningshindrende komponenter bevæger sig opad mod luften. Takket være denne "selvorganisering" dannes der et ultratyndt, glasagtigt lag, som indgår i en homogen forbindelse med overfladen og således sikrer en ekstrem holdbarhed. Det beskytter også overfladen mod aggressive miljøpåvirkninger. Denne type nanolakering anvendes også til Rittals skabskøleenheder (kondensatorens overflader).
Nanoteknologi – visionen der blev til et produkt
Nanoteknologi anvendes som standard til skabsklimaudstyr. Kondensatorerne i TopTherm køleenheder påføres en nanolak. Denne består af keramiske nanopartikler, som forsyner kondensatoren med et smudsafvisende lag. Der opstår en permanent forsegling af porerne. Dermed kan fremmede stoffer ikke hæfte til kondensatoren, og dens overfladeegenskaber bevares. I "snavsede" omgivelser kan man således forlænge serviceintervallerne markant. Den innovative forbehandling med nanoteknologi tilbyder en række fordele, som tydeligt kan ses i ordets bogstaveligste betydning.
Nanoteknologi inden for lakeringsforbehandling
Nu har Rittal som en af de førende skabsproducenter også udviklet en global teknologi til lakeringsforbehandling, som garanterer optimale resultater ned til mindste detalje: nanoteknologi. Den innovative forbehandling med nanoteknologi tilbyder en række fordele, som tydeligt kan ses i ordets bogstaveligste betydning:
Højere kvalitet
Markant forbedret korrosionsbeskyttelse takket være et lukket, uorganisk lag med høj tæthed, hvori nanopartiklerne er indlejret.
Malingen får optimal vedhæftning takket være en forøget overflade.
Øget miljøvenlighed
Indeholder ikke fosfater, opløsningsmidler eller toksiske tungmetaller.
Lavere energibehov, eftersom påføringen ikke kræver opvarmning.
Længere levetid
Udstyr er bedre beskyttet i længere tid.
Markant reduceret vedligeholdelsesbehov.
Den nanokeramiske belægning af vores produktoverflader erstatter den hidtidige jernfosfatering.
Som en ægte innovation inden for overfladeteknik er denne forbehandling perfekt til anvendelse på overflader af stål, zink og aluminium. Den giver mulighed for en ekstremt ensartet belægning med en klart forbedret korrosionsbeskyttelse af malede overflader.