- Artikel-Nummer:
- DK 5525.120
- Material
- Stahlblech
Aluminium
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
- Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Innenausbau: tauchgrundiert
Türen und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert
- Farbe
- Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
Innenausbau: RAL 9005
- Lieferumfang
- Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech
Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsprofile vorne und hinten variabel an Tiefenstreben mit Schnellbefestiger
Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung eines Deckblechs über dem Lüfterausbruch im Dachblech, zur passiven Belüftung (beigelegt). Für Varianten ohne Ausbruch nicht erforderlich.
Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit Erdungspunkt (beigelegt)
12 x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt)
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
IPPC-Palette
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, zur Kabeleinführung hinten, quer und mit abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech
Stahlblechtür hinten, 180°-Scharniere
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 800 mm
Tiefe: 600 mm
- Höheneinheiten
- 15 HE
- Höheneinheiten
- 15 HE
- Montagefreiraum zur 19"-Ebene, vorne/hinten
- 84 mm / 168 mm
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 345 mm
- Ausführung Tür
- geschlossen
- Ausführung 19"-Ebene(n)
- Profilschienen, 482,6 mm (19")
- Belastbarkeit
- 15.000 N
- Hinweis
- Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 46,6 kg
- EAN
- 4028177703889
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
-
DK Netzwerk-/Serverschrank TS IT, mit 19"-Profilschienen, BHT: 600x800x600 mm, 15 HE, Aluminium-Sichttür vorne, Stahlblechtür geschlossen hinten, 180°-Scharniere,