PC-Schranksystem

Artikel-Nummer: PC 5368.050

Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.

Bestell-Nr.: 8800.920

Sockel, stationär für PC, IW

Bestell-Nr.: 6902.700

Schubladen-Wanne ausziehbar

Bestell-Nr.: 6902.960

Geräteboden, ausziehbar für TS, VX SE, PC, IW

Bestell-Nr.: 6903.200

Papierentnahme-Klappe zum Einbau in Flächen

Bestell-Nr.: 2383.060

Monitorhalterung

Artikel-Nummer:
PC 5368.050
Ausführung
mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade und Geräteboden
Produktbeschreibung
Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.
Material
Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech
Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
Türblenden: Aluminium
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035
Griff: RAL 7015
Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015
Lieferumfang
Gehäuse, Tür, Rücktür
Bodenbleche
Sichttür, oben
Tastatur-Schublade
Geräteboden
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 836 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 12
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Max. Tastaturabmessung (BxHxT)
480 x 70 x 260 mm
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
111 kg
EAN
4028177959446
ETIM 7.0
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Produktbeschreibung
PC PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x836 mm, Stahlblech, mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade, Geräteboden
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail
PC Schrank mit Sichttür, Tastatur-Schublade und Geräteboden

Schaltschrank zur Einzelaufstellung, bestehend aus
geschlossenem Korpus, Sichttür oben, Tastatur-Schublade,
Geräteboden, Tür unten, Rücktür und eingeschweißter
Bodengruppe. Grundkorpus mit anprofilierten
Befestigungsprofilen vorne und hinten an Seitenwänden
und Dach. Umlaufend Systemlochung im 25 mm Raster für
individuellen Innenausbau und zwei Montageebenen für
platzsparenden Systemausbau.
Sichttür oben:
mit Tragrahmen von innen verriegelt, rechts scharniert
vertikale Dekor-Blenden, Scheibe mit Siebdruckmaske
Geräteboden für Monitor:
gelocht, fest eingebaut
Schublade für Tastatur:
Gehäuse mit Tastatur-Auszug und Mousepad-Auszug
Front-Blende mit Griffleiste, eingeklappt als
Handballen-Auflage, mit Verschluss, Schließung Nr.3524 E
mit Entriegelung für Sichttür oben
max. Tastaturabmessung (BxHxT): 480x70x260 mm
Tür unten:
vertikale Stege mit Stangenverschluss und
Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert
Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet
Tür hinten:
mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz,
rechts scharniert
Mit Bodenblechen, dreiteilig.
Material:
Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech
Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
Türblenden: Aluminium
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Bodenbleche : Stahlblech, verzinkt
Oberfläche:
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet,
Struckturlack
Farbe:
Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035
Griff: RAL 7015
Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015
Schutzart:
IP nach IEC 60 529: IP55
NEMA: NEMA 12
Abmessung BHT: 600 x 1600 x 836 mm
Artikelnummer: 5368050
Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG