Monitorhalterung

Artikel-Nummer: SM 2383.060

Geeignet für die Montage von Monitoren mit VESA-Anschluss MIS-D, MIS-E bis zu 21". Die variable Montage in der Tiefe ermöglicht dem Bediener/der Bedienerin ein ergonomisches Verstellen des Monitors. Zusätzlich gibt es drei Einstellungsmöglichkeiten (+10°/0°/-20°), um die Neigung des Monitors ergonomisch anzupassen.

Artikel-Nummer:
SM 2383.060
Ausführung
mit VESA-Anschluss MIS-D, MIS-E
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
1 Monitorhalter
2 Haltewinkel
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Zur Montage über VX Chassis im VX SE, PC wird die Adapterschiene für VX Kompatibilität benötigt
Einbaumöglichkeiten
Zum direkten Einbau in 600 mm breite Schränke am Schrankprofil
Zum Einbau in 800 mm breite Schränke nur in Verbindung mit System-Chassis
Passend für
Gehäusetyp: VX: = 600 mm
Gehäusetyp: TS: = 800 mm
Gehäusetyp: VX SE
Gehäusetyp: PC
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,5 kg
Bruttogewicht
2,58 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177966543
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
SM TFT-/Monitorhalterung mit VESA-Anschluss MIS-D, MIS-E
Dokumentationen
Anleitung