- Artikel-Nummer:
- PC 5366.350
- Ausführung
- mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade, Einbaufeld klein und Geräteboden
- Produktbeschreibung
- Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.
- Material
- Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech
Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
Türblenden: Aluminium
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Einbaufeld, Ablage: pulverbeschichtet - Farbe
- Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035
Griff: RAL 7015
Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015 - Lieferumfang
- Gehäuse, Tür, Rücktür
Bodenbleche
Sichttür, oben
Einbaufeld, klein
Tastatur-Schublade
Geräteboden - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 636 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Max. Tastaturabmessung (BxHxT)
- 480 x 70 x 260 mm
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 95,5 kg
- EAN
- 4028177959439
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeschreibung
- PC PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x636 mm, Stahlblech, mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade, Geräteboden, Einbaufeld klein, Geräteboden
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
- Weiterführende Informationen
- Datenblätter
- Technik im Detail
PC-Schrank mit Sichttür, Einbaufeld, Tastatur-Schublade
Schaltschrank zur Einzelaufstellung, bestehend aus
geschl. Korpus, Sichttür oben, Einbaufeld klein,
Tastaturschublade, Geräteboden, Tür unten, Rücktür und
eingeschweißter Bodengruppe. Grundkorpus mit
anprofilierten Befestigungsprofil vorne und hinten an
Seitenwänden und Dach. Umlaufend Systemlochung im 25
mm Raster für individuellen Innenausbau und zwei
Montageebenen für platzsparenden Systemausbau.
Sichttür oben:
mit Tragrahmen von innen verriegelt, rechts scharniert
vertikale Dekor-Blenden
Scheibe mit Siebdruckmaske
Einbaufeld, klein:
rechts scharniert, links von innen verschraubt,
Einbauplatte abgekantet
Dekor-Blenden seitlich
Geräteboden für Monitor:
gelocht, fest eingebaut
Schublade für Tastatur:
Gehäuse mit Tastatur-Auszug und Mousepad-Auszug
Front-Blende mit Griffleiste, eingeklappt als
Handballen-Auflage, mit Verschluss, Schließung Nr.3524 E
mit Entriegelung für Sichttür oben
max. Tastaturabmessung (BxHxT): 480x70x260 mm
Tür unten:
vertikale Stege mit Stangenverschluss und
Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert
Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet
Tür hinten:
mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz,
rechts scharniert
Mit Bodenblechen, dreiteilig.
Material:
Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech
Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
Türblenden: Aluminium
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Bodenbleche: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche:
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet,
Struckturlack
Einbaufeld, Ablage: pulverbeschichtet
Farbe:
Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035
Griff: RAL 7015
Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015
Schutzart:
IP nach IEC 60 529: IP55
NEMA: NEMA 12
Abmessung BHT: 600 x 1600 x 636 mm
Artikelnummer: 5366350
Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG
Schaltschrank zur Einzelaufstellung, bestehend aus
geschl. Korpus, Sichttür oben, Einbaufeld klein,
Tastaturschublade, Geräteboden, Tür unten, Rücktür und
eingeschweißter Bodengruppe. Grundkorpus mit
anprofilierten Befestigungsprofil vorne und hinten an
Seitenwänden und Dach. Umlaufend Systemlochung im 25
mm Raster für individuellen Innenausbau und zwei
Montageebenen für platzsparenden Systemausbau.
Sichttür oben:
mit Tragrahmen von innen verriegelt, rechts scharniert
vertikale Dekor-Blenden
Scheibe mit Siebdruckmaske
Einbaufeld, klein:
rechts scharniert, links von innen verschraubt,
Einbauplatte abgekantet
Dekor-Blenden seitlich
Geräteboden für Monitor:
gelocht, fest eingebaut
Schublade für Tastatur:
Gehäuse mit Tastatur-Auszug und Mousepad-Auszug
Front-Blende mit Griffleiste, eingeklappt als
Handballen-Auflage, mit Verschluss, Schließung Nr.3524 E
mit Entriegelung für Sichttür oben
max. Tastaturabmessung (BxHxT): 480x70x260 mm
Tür unten:
vertikale Stege mit Stangenverschluss und
Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert
Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet
Tür hinten:
mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz,
rechts scharniert
Mit Bodenblechen, dreiteilig.
Material:
Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech
Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
Türblenden: Aluminium
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Bodenbleche: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche:
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet,
Struckturlack
Einbaufeld, Ablage: pulverbeschichtet
Farbe:
Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035
Griff: RAL 7015
Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015
Schutzart:
IP nach IEC 60 529: IP55
NEMA: NEMA 12
Abmessung BHT: 600 x 1600 x 636 mm
Artikelnummer: 5366350
Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG