PC-Schranksystem

Artikel-Nummer: PC 5366.150

Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.

Bestell-Nr.: 8800.920

Sockel, stationär für PC, IW

Bestell-Nr.: 6902.700

Schubladen-Wanne ausziehbar

Bestell-Nr.: 6902.960

Geräteboden, ausziehbar für TS, VX SE, PC, IW

Bestell-Nr.: 6903.200

Papierentnahme-Klappe zum Einbau in Flächen

Bestell-Nr.: 2383.060

Monitorhalterung

Artikel-Nummer:
PC 5366.150
Ausführung
mit Sichttür oben, Tastatur-Klapplade und Geräteboden
Produktbeschreibung
Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.
Material
Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech
Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
Türblenden: Aluminium
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035
Griff: RAL 7015
Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015
Lieferumfang
Gehäuse, Tür, Rücktür
Bodenbleche
Sichttür, oben
Tastatur-Klapplade
Geräteboden
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 636 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 12
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Max. Tastaturabmessung (BxHxT)
497 x 50 x 250 mm
497 x 60 x 200 mm
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
98 kg
EAN
4028177959460
ETIM 7.0
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Produktbeschreibung
PC PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x636 mm, Stahlblech, mit Sichttür oben, Tastatur-Klapplade, Geräteboden
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail
PC Schrank mit Sichttür, Tastatur-Klapplade und Geräteboden

Schaltschrank zur Einzelaufstellung, bestehend aus
geschlossenem Korpus, Sichttür oben, Tastatur-Klapplade,
Geräteboden, Tür unten, Rücktür und eingeschweißter
Bodengruppe. Grundkorpus mit anprofilierten
Befestigungsprofilen vorne und hinten an Seitenwänden
und Dach. Umlaufend Systemlochung im 25 mm Raster für
individuellen Innenausbau
und zwei Montageebenen für platzsparenden Systemausbau.
Sichttür oben:
mit Tragrahmen von innen verriegelt, rechts scharniert
vertikale Dekor-Blenden, Scheibe mit Siebdruckmaske
Geräteboden für Monitor:
gelocht, fest eingebaut
Klapplade für Tastatur:
Gehäuse mit Mouse-Halterung und Ausschnitt in Rückwand
Blende unten angeschlagen, mit 2 Halteseilen,
mit Verschluss, Schließung Nr. 3524
max. Tastaturabmessungen (BxHxT): 497x50x250 mm oder
497x60x200 mm
Tastatur-Ablage mit Mousepad-Auszug und
Klettbändern für Tastatur
mit Entriegelung für Sichttür oben
Tür unten:
vertikale Stege mit Stangenverschluss und
Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert
Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet
Tür hinten:
mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz,
rechts scharniert
Mit Bodenblechen, dreiteilig.
Material:
Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech
Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
Türblenden: Aluminium
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Bodenbleche: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet,
Strukturlack
Farbe:
Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035
Griff: RAL 7015
Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015
Schutzart:
IP nach IEC 60 529: IP55
NEMA: NEMA 12
Abmessung BHT: 600 x 1600 x 636 mm
Artikelnummer: 5366150
Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG