Chiller Blue e+ 1- 6 kW

Artikel-Nummer: SK 3334.400

Blue e+ Chiller sind effizient, flexibel und kompakt. Sie bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers und versorgen damit u. a. Luft/Wasser-Wärmetauscher. Bis zu 70% Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Inverter-Technologie. Internationale Approbationen und Mehrspannungsfähigkeit für den weltweiten Einsatz. Intuitive Bedienung über Touchdisplay sowie intelligente Kommunikations-Schnittstellen machen die Bedienung und Analyse komfortabel.

Bestell-Nr.: 3124.300

IoT Interface

Bestell-Nr.: 3235.620

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Bestell-Nr.: 3235.610

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nummer:
SK 3334.400
Nutzen
Blue e+ Chiller sorgen für eine zentrale und effiziente Kühlung von Flüssigkeitsmedien mit hoher Temperaturgenauigkeit und innovativer DC-Inverter-Technologie
Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit (ohne Umverdrahtung) und hohe Einsatzgrenzen
Maximale Sicherheit durch integriertes Überströmventil sowie Überwachungs-Sensorik
Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
Kompakter und modularer Aufbau gewährleistet eine minimale Standfläche
Pumpen mit hocheffizienten IE3-Motoren
Farbe
RAL 7035 Struktur
Lieferumfang
Komplett anschlussfertige Einheit (steckbare Anschlussklemmleiste)
Mehrsprachige Dokumentation
Optionen
Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 24
IP 54 (Elektrik)
Gesamtkühlleistung Tw10 / Tu32
Kühlleistung Tw10 Tu32/50 Hz: 4,33 kW
Kühlleistung Tw10 Tu32/60 Hz: 4,23 kW
Gesamtkühlleistung Tw18 / Tu32
Kühlleistung Tw18 Tu32/50 Hz: 5,72 kW
Kühlleistung Tw18 Tu32/60 Hz: 5,62 kW
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 5,5 kW
Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 5,4 kW
Luftleistung (freiblasend)
Bei 50 Hz: 1.850 m³/h
Bei 60 Hz: 1.850 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Abmessung
Breite: 450 mm
Höhe: 1.000 mm
Tiefe: 710 mm
Hinweis
Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
Temperaturregelung
e+ Controller (werkseitige Einstellung +20 °C)
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...50 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
5 °C...35 °C
Temperaturhysterese
± 0,5 K
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R134a
Menge: 0,93 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 1,33 t
Pumpendruck
Bei 50 Hz: 2,9 bar
Volumenstrom (Kühlmedium)
Bei 50 Hz: 15 l/min
Bei 60 Hz: 30 l/min
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 2,49 kW
Bei 60 Hz: 2,72 kW
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 3,95 A
Bei 60 Hz: 3,47 A
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 15 A
Kälteleistungszahl (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2,57
Wasserkreislauf
hermetisch offen
Wasseranschlüsse
¾" IG
Anzahl Kältekreise
1
Tank
Material: Kunststoff PE
Volumen: 12 l
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
96 kg
Zolltarifnummer
84186900
EAN
4028177809857
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeschreibung
SK Chiller Blue e+, 5,5 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 450 x 1000 x 710 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
Dokumentationen
Anleitung
Elektroschaltplan
Fluid Plan (P+ID)
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
Technik im Detail
Software
Lizenzbedingung
Updater
SK Blue e+ Chiller Blue e+ Chiller sorgen für eine zentrale und effiziente Kühlung von Flüssigkeitsmedien mit hoher Temperaturgenauigkeit und innovativer DC-Inverter-Technologie. Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit ohne Umverdrahtung) und hohe Einsatzgrenzen. Maximale Sicherheit durch integriertes Überströmventil sowie Überwachungs-Sensorik. Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen. Kompakter und modularer Aufbau gewährleistet eine minimale Standfläche. Pumpen mit hocheffizienten IE3-Motoren.

Kühlleistung TW18 TU35, 50/60 Hz: 5,5 / 5,4 kW

Nennleistung 50/60 Hz: 2,49 / 2,72 kW

Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 15 / 30 l/min

Pumpendruck (max.) bei 50 Hz: 2,9 bar

Bemessungsstrom 50/60 Hz: 3,95 / 3,47 A

Bemessungsbetriebsspannung: 380-415 V, 3~, 50 Hz; 440-480 V, 3~, 60 Hz

Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +20 °C)

Abmessungen [BxHxT]: 450x1000x710 mm

Farbe: RAL 7035 Struktur

Tank (Material): Kunststoff PE
Tank (Inhalt): 12 l

Kältemitteltyp / Menge: R134a / 930 g

Kältekreise Anzahl: 1

Temperaturhysterese: +/- 0,5 K

Wasseranschlüsse: 3/4" IG
Wasserkreislauf: hermetisch offen

Betriebstemperatur: -5 °C bis 50 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 5 °C bis 35 °C

Schutzart IP nach IEC 60529: IP 24

Gewicht: 96 kg

Hinweis: Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern
der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der
Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und
Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen
und Systemmeldungen.