IoT Interface

Artikel-Nr.: SK 3124300

Das IoT Interface ist zentraler Bestandteil zur intelligenten Vernetzung von Rittal Kühllösungen oder Sensoren zur Überwachung von physikalischen Umgebungsbedingungen. Ausgestattet mit einer großen Vielfalt an Schnittstellen und Protokollen dient es der Datensammlung und -übertragung an übergeordnete IT-Systeme oder an Systeme zur lokalen Überwachung von Maschinenzuständen.

Artikel-Nr.: 7030400

CMC III Sensoren

Artikel-Nr.: 7030091

CMC III CAN-Bus Verbindungskabel

Artikel-Nr.: 7030140

CMC III Sensoren

Artikel-Nr.: 7030150

CMC III Sensoren

Artikel-Nr.: 7030190

CMC III Sensoren

Artikel-Nr.: 7030202

CMC III Access Control

Artikel-Nr.: 7030230

Transponderleser für CMC III

Artikel-Nr.: 3124310

Blue e IoT Adapter

Artikel-Nr.: 3124320

ModBus Adapter für EC-Filterlüfter

Artikel-Nr.: 7010120

Sensoren für CMC III, PDU, LCP, IoT Interface

Artikel-Nr.: 7010140

Sensoren für CMC III, PDU, LCP, IoT Interface

Artikel-Nr.: 7010150

Sensoren für CMC III, PDU, LCP, IoT Interface

Artikel-Nr.: 7010160

Sensoren für CMC III, PDU, LCP, IoT Interface

Artikel-Nr.: 7010180

Access Control für CMC III, PDU, LCP, IoT Interface

Artikel-Nr.: 7010190

Sensoren für CMC III, PDU, LCP, IoT Interface

Artikel-Nr.: 7010200

Sensoren für CMC III, PDU, LCP, IoT Interface

Artikel-Nr.: 7010210

Sensoren für CMC III, PDU, LCP, IoT Interface

Artikel-Nr.: 7010220

Sensoren für CMC III, PDU, LCP, IoT Interface

Artikel-Nr.: 7010020

CMC I/O Units

Artikel-Nr.: 7010501

ADO Control Unit

Artikel-Nr.: 7030611

CMC III Online-Komfortgriff VX mit Master-Key-Funktion für VX, VX IT

Artikel-Nr.: 7030233

Transponderleser für CMC III und IoT Interface

Artikel-Nr.: 7010110

Sensoren für CMC III, PDU, LCP, IoT Interface

Artikel-Nr.:
SK 3124300
Produktbeschreibung
Das IoT Interface ist zentraler Bestandteil zur intelligenten Vernetzung von Rittal Kühllösungen oder Sensoren zur Überwachung von physikalischen Umgebungsbedingungen. Ausgestattet mit einer großen Vielfalt an Schnittstellen und Protokollen dient es der Datensammlung und -übertragung an übergeordnete IT-Systeme oder an Systeme zur lokalen Überwachung von Maschinenzuständen.
Nutzen
Digitalisierung und Vernetzung bieten große Chancen für jedes Unternehmen. Mit dem IoT Interface ist die Anbindung von Rittal Kühllösungen und Sensoren zur Überwachung von physikalischen Umgebungsbedingungen an Industrie 4.0-Umgebungen einfach realisierbar, ohne in die Automatisierungslogik einzugreifen.
Plug and run: Die Konfiguration und Inbetriebnahme des IoT Interface erfolgt schnell, komfortabel und völlig programmierfrei über den integrierten Webserver.
Material
Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe
RAL 7016
Lieferumfang
IoT Interface
USB-Kabel (USB-A Stecker auf Micro-USB-B Stecker)
Haltewinkel für Blue e+ Kühlgerät
Anschlussart (elektrisch)
Push-in-Federanschlussklemme (24 V DC)
Schnittstellen Bus-System
2 x RJ45 CAN-Bus
Netzwerk-Schnittstelle
Ethernet IPv4/IPv6
Ethernet nach IEEE 802.3 über 10BASE-T, 100BASE-T und 1000BASE-T
Schnittstellen
1 x Micro USB Typ B (device) für USB 2.0
1 x Micro-SD Speicherkarten-Slot für SD 2.0
1 x USB 2.0 High-Speed Funktionen (EHCI)
1 x Quittier-Taste
1 x Push-in-Federanschlussklemme für NTC-Sensor
2 x RJ45 Buchse für RS 485 Schnittstelle (Schnittstelle Klimagerät)
Montagehinweis
Das IoT Interface kann durch eine gefederte Metallklemme auf einer Hutschiene 35 x 7,5 nach DIN EN 60715 befestigt werden oder mittels Haltewinkel an der Rückseite eines Blue e+ Kühlgerätes.
Hinweis
Das IoT Interface wird von den Blue e+ Kühlgeräten erst ab Firmware 1.11.0 unterstützt.
Für das Vernetzen von Kühlgeräten der Serie Blue e ist zusätzlich der Blue e IoT Adapter (3124.310) erforderlich.
Protokolle
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Abmessung
Breite: 18 mm
Höhe: 117 mm
Tiefe: 120 mm
Betriebstemperaturbereich
0 °C...70 °C
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 20
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,27 kg
Bruttogewicht
0,28 kg
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177924369
ETIM 9
EC001099
ETIM 8
EC001099
ECLASS 8.0
27143136
Produktbeschreibung
SK IoT Interface, zur Vernetzung von Rittal Komponenten, für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller, BHT: 18 x 117 x 120 mm
Approbationen
Cyber Security Certificate
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Systemhärtung
Zusätzliche Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
Software
Software
SK 3124.300 Das IoT Interface ist zentraler Bestandteil zur intelligenten Vernetzung von Rittal Kühllösungen oder Sensoren zur Überwachung von physikalischen Umgebungsbedingungen. Ausgestattet mit einer großen Vielfalt an Schnittstellen und Protokollen dient es der Datensammlung und -übertragung an übergeordnete IT-Systeme oder an Systeme zur lokalen Überwachung von Maschinenzuständen.

Nutzen:
Digitalisierung und Vernetzung bieten große Chancen für jedes
Unternehmen. Mit dem IoT Interface ist die Anbindung von Rittal
Kühllösungen und Sensoren zur Überwachung von physikalischen
Umgebungsbedingungen an Industrie 4.0-Umgebungen einfach realisierbar,
ohne in die Automatisierungslogik einzugreifen.
Plug and run: Die Konfiguration und Inbetriebnahme des IoT Interface
erfolgt schnell, komfortabel und völlig programmierfrei über den
integrierten Webserver.

Abmessungen:
18 x 117 x 120 mm

Material:
Kunststoff nach UL 94-V0

Farbe:
RAL 7016 Anthrazitgrau

Schutzart IP nach IEC 60 529:
IP 20

Montagehinweis:
Das IoT Interface kann durch eine gefederte Metallklemme auf einer
Hutschiene 35 x 7,5 nach DIN EN 60715 befestigt werden oder mittels
Haltewinkel an der Rückseite eines Blue e+ Kühlgerätes.

Lieferumfang:
Anschlusskabel (1 m) mit RJ 45-Stecker
Haltewinkel für Blue e+ Kühlgerät

Protokolle:
SNMP
OPC-UA
Modbus/TCP
CAN-Bus