- Artikel-Nummer:
- SK 3334.300
- Nutzen
- Blue e+ Chiller sorgen für eine zentrale und effiziente Kühlung von Flüssigkeitsmedien mit hoher Temperaturgenauigkeit und innovativer DC-Inverter-Technologie
- Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit (ohne Umverdrahtung) und hohe Einsatzgrenzen
- Maximale Sicherheit durch integriertes Überströmventil sowie Überwachungs-Sensorik
- Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
- Kompakter und modularer Aufbau gewährleistet eine minimale Standfläche
- Pumpen mit hocheffizienten IE3-Motoren
- Farbe
- RAL 7035 Struktur
- Lieferumfang
- Komplett anschlussfertige Einheit (steckbare Anschlussklemmleiste)
Mehrsprachige Dokumentation - Optionen
- Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (Elektrik)
- Gesamtkühlleistung Tw10 / Tu32
- Kühlleistung Tw10 Tu32/50 Hz: 2,87 kW
Kühlleistung Tw10 Tu32/60 Hz: 2,77 kW - Gesamtkühlleistung Tw18 / Tu32
- Kühlleistung Tw18 Tu32/50 Hz: 4,18 kW
Kühlleistung Tw18 Tu32/60 Hz: 4,08 kW - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 4 kW
Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 3,9 kW - Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 1.850 m³/h
Bei 60 Hz: 1.850 m³/h - Bemessungsbetriebsspannung
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Abmessung
- Breite: 450 mm
Höhe: 820 mm
Tiefe: 710 mm - Hinweis
- Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
- Temperaturregelung
- e+ Controller (werkseitige Einstellung +20 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...50 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
- 5 °C...35 °C
- Temperaturhysterese
- ± 0,5 K
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 0,76 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 1,09 t - Pumpendruck
- Bei 50 Hz: 2,9 bar
- Volumenstrom (Kühlmedium)
- Bei 50 Hz: 15 l/min
Bei 60 Hz: 30 l/min - Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 2,49 kW
Bei 60 Hz: 2,72 kW - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 3,95 A
Bei 60 Hz: 3,47 A - Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 15 A
- Kälteleistungszahl (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,8
- Wasserkreislauf
- hermetisch offen
- Wasseranschlüsse
- ¾" IG
- Anzahl Kältekreise
- 1
- Tank
- Material: Kunststoff PE
Volumen: 12 l - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 90 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177809840
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeschreibung
- SK Chiller Blue e+, 4 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 450 x 820 x 710 mm
SK Blue e+ Chiller
Blue e+ Chiller sorgen für eine zentrale und effiziente Kühlung von
Flüssigkeitsmedien mit hoher Temperaturgenauigkeit und innovativer
DC-Inverter-Technologie.
Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit ohne
Umverdrahtung) und hohe Einsatzgrenzen. Maximale Sicherheit durch
integriertes Überströmventil sowie Überwachungs-Sensorik. Intuitive
Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen. Kompakter
und modularer Aufbau gewährleistet eine minimale Standfläche. Pumpen mit
hocheffizienten IE3-Motoren.
Kühlleistung TW18 TU35, 50/60 Hz: 4 / 3,9 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 2,49 / 2,72 kW
Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 15 / 30 l/min
Pumpendruck (max.) bei 50 Hz: 2,9 bar
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 3,95 / 3,47 A
Bemessungsbetriebsspannung: 380-415 V, 3~, 50 Hz; 440-480 V, 3~, 60 Hz
Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +20 °C)
Abmessungen [BxHxT]: 450x820x710 mm
Farbe: RAL 7035 Struktur
Tank (Material): Kunststoff PE
Tank (Inhalt): 12 l
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 760 g
Kältekreise Anzahl: 1
Temperaturhysterese: +/- 0,5 K
Wasseranschlüsse: 3/4" IG
Wasserkreislauf: hermetisch offen
Betriebstemperatur: -5 °C bis 50 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 5 °C bis 35 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 24
Gewicht: 90 kg
Hinweis: Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern
der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der
Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und
Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen
und Systemmeldungen.
Kühlleistung TW18 TU35, 50/60 Hz: 4 / 3,9 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 2,49 / 2,72 kW
Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 15 / 30 l/min
Pumpendruck (max.) bei 50 Hz: 2,9 bar
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 3,95 / 3,47 A
Bemessungsbetriebsspannung: 380-415 V, 3~, 50 Hz; 440-480 V, 3~, 60 Hz
Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +20 °C)
Abmessungen [BxHxT]: 450x820x710 mm
Farbe: RAL 7035 Struktur
Tank (Material): Kunststoff PE
Tank (Inhalt): 12 l
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 760 g
Kältekreise Anzahl: 1
Temperaturhysterese: +/- 0,5 K
Wasseranschlüsse: 3/4" IG
Wasserkreislauf: hermetisch offen
Betriebstemperatur: -5 °C bis 50 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 5 °C bis 35 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 24
Gewicht: 90 kg
Hinweis: Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern
der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der
Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und
Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen
und Systemmeldungen.