Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ IT

Artikel-Nummer: SK 3312.810

Durch Nutzung der Blue e+ Technologie ist das Bundle optimal abgestimmt auf die Anforderungen für energieeffiziente Kühlung von IT-Racks. In Kombination mit den Schnittstellen des IoT Interface erfolgt die Kommunikation zu verschiedenen Systemen sowie ein Monitoring- und Energiemanagement.

Bestell-Nr.: 3312.815

Stahlblechtür für Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ IT

Bestell-Nr.: 3312.816

Stahlblechtür für Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ IT

Bestell-Nr.: 3312.820

Luftkanal für Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ IT

Artikel-Nummer:
SK 3312.810
Produktbeschreibung
Durch Nutzung der Blue e+ Technologie ist das Bundle optimal abgestimmt auf die Anforderungen für energieeffiziente Kühlung von IT-Racks. In Kombination mit den Schnittstellen des IoT Interface erfolgt die Kommunikation zu verschiedenen Systemen sowie ein Monitoring- und Energiemanagement.
Nutzen
Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit
Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
Technische Daten
Weitere Informationen, Anleitungen sowie technische Daten zu den aufgeführten Einzelkomponenten in diesem Bundle finden Sie auf den jeweiligen Artikelseiten
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Bundle, bestehend aus diesen Einzelkomponenten:
Wandanbau-Kühlgerät (3187.930)
IoT Interface (3124.300)
Temperaturfühler (3124.400)
Verbindungskabel (7030.091)
Klett-Kabelhalter (7111.350)
Nutzkühlleistung L22 L30
3.000 W
Bemessungsbetriebsspannung
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsleistung
1,05 kW
Anschlussart (elektrisch)
Steckbare Anschlussklemmleiste
Abmessung
Breite: 450 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 294 mm
Einschaltdauer
100 %
Temperaturregelung
e+ Controller
Protokolle
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...60 °C
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
25 bar
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Einstellbereich
20 °C...50 °C
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 24
Innenkreislauf IP 55
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R134a
Menge: 1,15 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
55,2 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177944558
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
Blue e+ für IT-Anwendungen, 3 kW Bundle, bestehend aus diesen Einzelkomponenten: Wandanbau-Kühlgerät (3187.930), IoT Interface (3124.300), Temperaturfühler (3124.400) , Verbindungskabel (7030.091), Klett-Kabelhalter (7111.350), BHT: 450x1600x294 mm
Zertifikate
EAC
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel
Kurzanleitung
Zusätzliche Anleitung