- Artikel-Nummer:
- SK 3312.820
- Nutzen
- Ein Luftkanal für verschiedene Schranktiefen
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Montage in den untersten 3 HE der 19"-Ebene
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Höhe: 3 HE
- Passend für
- Tiefe: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 16,15 kg
- Bruttogewicht
- 17 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177944541
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeschreibung
-
SK IT Luftkanal für Blue e+ Wandkühlgerät 3312810, zur Anbindung an Blue e+ Wandkühlgerät 3312.810, zum Einbau in 19"-Ebene