Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ 1,6 kW - 5,8 kW

Artikel-Nummer: SK 3189.640

Energieeffiziente Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ in den Leistungsklassen 1600 W bis 5800 W. Durch den Einsatz drehzahlgeregelter Komponenten und der Heat Pipe-Technologie erreichen sie eine durchschnittliche Energieeinsparung von 75 %. Erhältlich in den Ausführungen Stahlblech und Edelstahl.

Bestell-Nr.: 3124.300

IoT Interface

Bestell-Nr.: 3235.620

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Bestell-Nr.: 3235.610

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Bestell-Nr.: 3235.600

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nummer:
SK 3189.640
Nutzen
Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit
Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Farbe
RAL 9007
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Optionen
Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 5,8 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 5,8 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 4,2 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 4,2 kW
Bemessungsbetriebsspannung
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Hinweis
Bitte beachten Sie die Montagehinweise.
Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
Nur für den Semi-Outdoor Bereich einsetzbar (Beschreibung siehe Anleitung)
Hinweis zur Best.-Nr.
Toleranz: 380 V -10 % (342 V) und 480 V +5 % (509 V)
Volleinbau nicht möglich
Bemessungsleistung
2,2 kW
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 2.300 m³/h
Innenkreislauf: 2.300 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,64
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,64
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
6,2
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 450 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 393 mm
Erforderlicher Montageausbruch
Ausbruch-Breite: 433 mm
Ausbruch-Höhe: 1.579 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Innenkreislauf IP 55
Schutzart NEMA
UL Type 3R/12
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R134a
Menge: 1,75 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 2,5 t
Temperaturregelung
e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...60 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Betriebstemperaturbereich Kältemittelkreislauf (aktiv)
3 °C...60 °C
Betriebstemperaturbereich Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Einstellbereich
20 °C...50 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 2,2 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 2,2 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 2,2 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 2,2 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
24 bar
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
71,2 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177934641
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e+, Wandanbau, 5,8 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Edelstahl, BHT: 450 x 1600 x 393 mm
Approbationen
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Zusätzliche Anleitung
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Software
Lizenzbedingung
Updater
Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Revolutionäre Energieeffizienz durch innovative Hybrid-Technologie. Durchschnittlich 75% Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie. Einzigartige Mehrspannungsfähigkeit für den weltweiten Einsatz. Intuitive Bedienung über Touchdisplay.

Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 5,8 / 5,8 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 4,2 / 4,2 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 2,2 / 2,2 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 2,2 / 2,2 kW
Bemessungsleistung: 2,2 kW
Bemessungsbetriebsspannung: 380-480 V, 3~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Abmessungen [BxHxT]: 450x1600x393 mm
Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Farbe: RAL 9007
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,64 / 2,64
Kälteleistungszahl (SEER) 50/60 Hz: 6,2
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 1750 g
Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 55
Gewicht: 71,2 kg
Hinweis: Volleinbau nicht möglich