- Artikel-Nummer:
- SK 3188.945
- Ausführung
- Wandanbau
Chemie
- Nutzen
- Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
- Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit (ohne Umverdrahtung) und hohe Einsatzgrenzen
- Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
- Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
- Marktrelevante Produktänderungen
- Die Abdeckung für die Anschlussbox zum Schutz für den elektrischen Anschluss am Kühlgerät ist seit Anfang 2024 nicht mehr im Lieferumfang enthalten. Die Abdeckung 3355.200 und 3355.210 kann als Zubehör optional bestellt werden.
- Einsatzgebiete
- Anwendungen, wo Schwefelsäure als Aerosol in der Luft enthalten sein kann (z. B. Papierindustrie, Lebensmittelindustrie, Chemieindustrie, Galvanik, Offshore-Bereich)
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Blechteile und Elektronik mit Klarlack lackiert
Kältekreislauf mit 2-K-PUR-Lack lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
- Optionen
- Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 4 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 4 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 3,02 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 3,02 kW
- Bemessungsbetriebsspannung
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Hinweis
- Bitte beachten Sie die Montagehinweise.
- Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
- Nur für den Semi-Outdoor Bereich einsetzbar (Beschreibung siehe Anleitung)
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Toleranz: 380 V -10 % (342 V) und 480 V +5 % (509 V)
- Volleinbau nicht möglich
- Bemessungsleistung
- 1,45 kW
- Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 2.300 m³/h
Innenkreislauf: 2.300 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08
- Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 6,5
- Ausführung
- Wandanbau
- Abmessung
- Breite: 450 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 393 mm
- Erforderlicher Montageausbruch
- Ausbruch-Breite: 433 mm
Ausbruch-Höhe: 1.579 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- Innenkreislauf IP 55
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R-513A
Menge: 1,8 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 1,14 t
- Temperaturregelung
- e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...60 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Betriebstemperaturbereich Kältemittelkreislauf (aktiv)
- 3 °C...60 °C
- Betriebstemperaturbereich Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...50 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,28 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,28 kW
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 24 bar
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177935532
- Produktbeschreibung
-
SK Kühlgerät Blue e+ Chemie, Wandanbau, 4,0 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Stahlblech, BHT: 450 x 1600 x 393 mm