- Artikel-Nummer:
- SK 3187.935
- Ausführung
- Wandanbau
Chemie
- Nutzen
- Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
- Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit (ohne Umverdrahtung) und hohe Einsatzgrenzen
- Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
- Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
- Einsatzgebiete
- Anwendungen, wo Schwefelsäure als Aerosol in der Luft enthalten sein kann (z. B. Papierindustrie, Lebensmittelindustrie, Chemieindustrie, Galvanik, Offshore-Bereich)
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Blechteile und Elektronik mit Klarlack lackiert
Kältekreislauf mit 2-K-PUR-Lack lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
- Optionen
- Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2,6 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,7 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,7 kW
- Bemessungsbetriebsspannung
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Hinweis
- Bitte beachten Sie die Montagehinweise.
- Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
- Nur für den Semi-Outdoor Bereich einsetzbar (Beschreibung siehe Anleitung)
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Toleranz: 110 V -10 % (99 V) und 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) und 480 V +6 % (509 V)
- Bemessungsleistung
- 1,05 kW
- Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 1.250 m³/h
Innenkreislauf: 1.250 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,63
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,63
- Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 6,2
- Ausführung
- Wandanbau
- Abmessung
- Breite: 450 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 294 mm
- Erforderlicher Montageausbruch
- Ausbruch-Breite: 433 mm
Ausbruch-Höhe: 1.579 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- Innenkreislauf IP 55
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R-513A
Menge: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,68 t
- Temperaturregelung
- e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...60 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Betriebstemperaturbereich Kältemittelkreislauf (aktiv)
- 3 °C...60 °C
- Betriebstemperaturbereich Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...50 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,99 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,99 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,94 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,94 kW
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 24 bar
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177935549
- Produktbeschreibung
-
SK Kühlgerät Blue e+ Chemie, Wandanbau, 2,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Stahlblech, BHT: 450 x 1600 x 294 mm