- Artikel-Nummer:
- SK 3185.730
- Nutzen
- Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
- Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit
- Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
- Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+
Faltenfilter
Anschlussfertig verdrahtet
Inkl. Befestigungsmaterial
Kondensatschlauch (3 m) - Optionen
- Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,76 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,76 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Hinweis
- Montage nur auf Schaltschränken mit Mindestmaß (B x T) 800 x 600 mm möglich
- Ein Betrieb ohne Faltenfilter ist nicht zulässig
- Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
- Bemessungsleistung
- 0,75 kW
- Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 750 m³/h
Innenkreislauf: 700 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 5,3
- Ausführung
- Dachaufbau
- Abmessung
- Breite: 700 mm
Höhe: 308 mm
Tiefe: 560 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 54 mit Faltenfilter
- Innenkreislauf IP 54 mit Faltenfilter
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 0,59 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,85 t - Anschlussart (elektrisch)
- Steckbare Anschlussklemmleiste
- Temperaturregelung
- e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Betriebstemperaturbereich Kältemittelkreislauf (aktiv)
- 3 °C...55 °C
- Betriebstemperaturbereich Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...50 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,68 kW - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 24 bar
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 38 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177927155
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+, Stahlblech, Kühlmodul, 1,3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 700 x 308 x 560 mm
3185.730
SK Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+
Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte
Komponenten und Heat Pipe-Technologie. Weltweiter Einsatz durch
einzigartige Mehrspannungsfähigkeit.
Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät
durch bauteilschonende Kühlung. Intuitive Bedienung durch Touchdisplay
und intelligente Schnittstellen.
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz:1,3 / 1,3 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz:0,76 / 0,76 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz:0,67 / 0,67 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz:0,61 / 0,61 kW
Bemessungsbetriebsspannung:110-240 V, 1~, 50/60 Hz; 380-480 V, 3~, 50/60
Hz
Temperaturregelung:e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Abmessungen [BxHxT]:700x308x560 mm
Material:Stahlblech
Farbe:RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz:2,04
Kälteleistungszahl (SEER) 50/60Hz:5,3
Kältemitteltyp / Menge:R134a / 590 g,,
Betriebstemperatur:-20 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich:20 °C bis 50 °C
Lagertemperatur:-40 °C bis 70 °C
Schutzart IP nach IEC 60529:Innenkreislauf / Außenkreislauf IP 54 mit
Faltenfilter
Gewicht:38 kg
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz:1,3 / 1,3 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz:0,76 / 0,76 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz:0,67 / 0,67 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz:0,61 / 0,61 kW
Bemessungsbetriebsspannung:110-240 V, 1~, 50/60 Hz; 380-480 V, 3~, 50/60
Hz
Temperaturregelung:e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Abmessungen [BxHxT]:700x308x560 mm
Material:Stahlblech
Farbe:RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz:2,04
Kälteleistungszahl (SEER) 50/60Hz:5,3
Kältemitteltyp / Menge:R134a / 590 g,,
Betriebstemperatur:-20 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich:20 °C bis 50 °C
Lagertemperatur:-40 °C bis 70 °C
Schutzart IP nach IEC 60529:Innenkreislauf / Außenkreislauf IP 54 mit
Faltenfilter
Gewicht:38 kg
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035